Placas isolantes

O modo simples de assegurar o isolamento térmico ideal do molde

A utilização de placas isolantes pode aumentar a eficiência da produção e poupar energia.

Matéria plástica

Quando os plásticos são derretidos, são atingidas temperaturas na ordem de várias centenas de graus Celsius. Aqui, as placas isolantes conferem apoio à separação térmica do molde controlado em termos de temperatura a partir da máquina de injeção. De forma geral, as placas isolantes são montadas entre a placa superior de aperto do molde e a placa de fixação da máquina. Isto impede a transferência de calor para a máquina e mantém o calor no interior do molde. O calor dentro da máquina conduz a imprecisões e processos instáveis.

Área de aplicação

A utilização de placas isolantes encurta o processo de aquecimento do molde e conduz a condições de temperatura homogéneas no processo de produção. Ao isolar os moldes, liberta menos calor e, consequentemente, energia para a área circundante e para a máquina, poupando custos de energia.

Paralelismo

A maior precisão possível é essencial para que tudo corra bem quando utiliza placas isolantes. Na Meusburger, as placas isolantes são retificadas com retificado de precisão, pelo que apresentam um paralelismo standard de 0,02 mm ao longo de toda a superfície. Isto permite que as duas metades do molde sejam movidas em conjunto e em uníssono, o que, por sua vez, garante que o lado da linha da junta feche de forma limpa e precisa. As metades do molde que não estejam alinhadas paralelamente entre si conduzem a desgaste nos elementos de guiamento e centragem. Mesmo sob a elevada força de fecho da máquina de injeção, as placas isolantes não se deformam graças à sua resistência de 330 N/mm² e 600 N/mm².

Hochpräzise geschliffene Wärmeschutzplatte
Hochpräzise geschliffene Wärmeschutzplatte

Isolamento exterior com a chapa isolante com alvéolos E 1450

Estas placas são instaladas como cobertura do molde no exterior da estrutura, para que a temperatura dentro do molde possa ser mantida de forma constante. As placas isolantes também correspondem na perfeição às placas moldantes standard da Meusburger e permitem uma instalação fácil.

Graças ao padrão de rede das placas isolantes, formam-se almofadas de ar entre o painel e a placa moldante. Uma vez que o ar é um mau condutor de calor, a condução de calor é reduzida significativamente pelas almofadas de ar criadas. Desta forma, é possível manter uma temperatura de processamento homogénea e, melhor ainda, obter poupanças de energia.

Placas isolantes pré-furadas prontas a usar

Graças aos orifícios já perfurados, é possível desmontar o molde sem remover a placa isolante. Estes são adaptados de forma ideal às estruturas Meusburger normalizadas e podem ser utilizados rapidamente.

E 1402 – Placa isolante perfurada, longitudinalmente, com caixa para anel de centragem

E 1403 – Placa isolante perfurada, transversalmente, com caixa para anel de centragem

E 1407 – Placa isolante perfurada, longitudinalmente, com caixa para anel de centragem

E 1408 – Placa isolante perfurada, transversalmente, com caixa para anel de centragem

Placas isolantes de acordo com o desenho do cliente

Sob consulta, a Meusburger pode também fabricar placas isolantes personalizadas completamente de acordo com o desenho do cliente. As placas são fresadas, perfuradas, etiquetadas e a espessura do material é retificada ao tamanho, exatamente de acordo com as especificações. As nossas placas isolantes são de elevada qualidade e estão disponíveis com resistência à compressão de 330 N/mm² e 600 N/mm², estando também disponíveis numa versão com padrão de rede.

Especificações técnicas

E 1400, E 1402, E 1403,E 1405, E 1407, E 1408

E 1420, E 1425, E 1440, E 1442

E 1450
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.