SP/P – Přesné rámy

U našeho přesného lisovacího nástroje je vodicí sloupek zabudován do podpěrné desky, což zajišťuje optimální zachytávání bočních sil vodicího systému. K dispozici je ve velikostech 196 x 196 až 496 x 696 mm.
cms.image_map.image-alt
SP 10
SP 10

Upínací deska

SP 80
SP 80

Upínací deska pouzder

NP
NP

Přesné tyče

SP 40
SP 40

Upínací deska sloupků

SP 80

Upínací deska pouzder

SP 30
SP 30

Upínací rozpěrky

Definovat rám
Pro definici produktu vyberte dvě hodnoty.
Velikost nástroje

Formgröße

Velikost nástroje

Velikost nástroje je určena šířkou a délkou upínací desky sloupků/pouzder.

Šířka nástroje

Zvolte požadovanou šířku nástroje.

Délka nástroje

Zvolte požadovanou délku nástroje

Užitná šířka:
Užitná délka:
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.