SD – Dvousloupkové rámy diagonální

Naši osvědčenou dvousloupkovou sestavu nabízíme ve velikostech 126 x 156 až 396 x 496 mm. Díky diagonálnímu uspořádaní vodicích sloupků nabízí tento dvousloupkový nástroj flexibilní možnosti použití. Sestavu lze použít jako podélnou nebo příčnou.
cms.image_map.image-alt
SD 40
SD 40

Upínací deska sloupků

SD 80
SD 80

Upínací deska pouzder

Definovat rám
Pro definici produktu vyberte dvě hodnoty.
Velikost nástroje

Velikost nástroje je určena šířkou a délkou upínací desky sloupků/pouzder.

Šířka nástroje

Zvolte požadovanou šířku nástroje.

Délka nástroje

Zvolte požadovanou délku nástroje.

Užitná šířka:
Užitná délka:
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.