E 21100
Chladicí tryska kompaktní
Položek 8
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l2
|
b1
|
l1
|
b2
|
l3
|
d4
|
l4
|
l6
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 21100/ 7,5/ 2,3x300
|
|
7.5
|
2.3
|
300
|
5.5
|
14.5
|
2.6
|
13
|
1.9
|
10.5
|
3.5
|
|
E 21100/ 7,5/ 3x350
|
|
7.5
|
3
|
350
|
5.5
|
14.5
|
2.6
|
13
|
2.5
|
10.5
|
3.5
|
|
E 21100/ 9,5/ 4x390
|
|
9.5
|
4
|
390
|
6.5
|
16.5
|
3.1
|
15
|
3.5
|
12.5
|
3.5
|
|
E 21100/12 / 6x450
|
|
12
|
6
|
450
|
7
|
21.5
|
4.1
|
20
|
5
|
17
|
4
|
|
E 21100/14 / 7x450
|
|
14
|
7
|
450
|
8
|
23
|
5.1
|
21
|
6
|
17.5
|
4.5
|
|
E 21100/18 / 9x450
|
|
18
|
9
|
450
|
10.5
|
28.5
|
6.1
|
26.5
|
8
|
23
|
5
|
|
E 21100/22 /12x500
|
|
22
|
12
|
500
|
12
|
34.5
|
8.1
|
32.5
|
10
|
29
|
5
|
|
E 21100/27 /15x520
|
|
27
|
15
|
520
|
16
|
39
|
10.1
|
36.5
|
13
|
32.5
|
5.5
|
Podrobnosti
Popis produktu
- Maximální teplota: 300 °C
Materiál
- 1.4301
Dokumenty
Chladící tryska s propracovanými detaily
Chladicí trysky mají často v poměru k trubce velkou hlavu. což znamená, že jádro formy musí být v zadní části výrazně předimenzováno, aby poskytovalo dostatečnou podporu. Kompaktní chladicí tryska E 21100 nabízí řešení: Její hlava je minimálních rozměrů a veškerá geometrie je optimalizována na plný průtok. Uzavřená geometrie na čele umožňuje prostorově úsporné umístění těsnícího O-kroužku přímo proti hlavě. Pojistka proti pootočení je realizována konturou na konci hlavy. Celé vybrání, včetně pojistky proti pootočení a drážky pro O-kroužek, lze snadno opracovat pouze jednou frézou. O-kroužek je také mírně předepnutý a zajištěný proti vypadnutí během montáže. Tryska je vyrobena z nerezové oceli a je odolná vůči mediím a teplotám do 300 °C. Pro konstrukci jsou k dispozici CAD data s rozměry montážního prostoru.
Přehled hlavních výhod
Máte dotazy k produktu?
Chcete-li položit dotaz našim expertům, přihlaste se nebo se zaregistrujte.
Přihlásit se nyníDoporučujeme Vám