O-kroužky – vše, co potřebujete vědět

O-kroužky jsou C-díly s cenou v řádu centů. Pokud však O-kroužek netěsní správně, může to mít za následek prostoje ve výrobě a tím i vysoké náklady. Aby se tomu předešlo, je kromě výběru správného materiálu důležitým faktorem také konstrukce, výroba drážky pro O-kroužek a správná montáž, demontáž a údržba O-kroužků.

 

Obecné informace a výběr

Použití O-kroužků

O-kroužky se v konstrukci forem používají především k utěsnění otvorů pro regulaci teploty při přechodu mezi deskami, nebo u součástí, jako jsou chladicí trysky a záslepky. O-kroužky se však vyskytují i u jiných součástí, jako jsou hydraulické válce a přívody oleje.

Dynamické a statické utěsnění

Zásadně se rozlišuje mezi dynamickým a statickým utěsněním. O dynamickém utěsnění hovoříme v případě, že se součásti, které mají být utěsněny, vzájemně pohybují. Pro dynamické utěsnění představují O-kroužky optimální technické řešení pouze ve výjimečných případech. U statického utěsnění nedochází mezi součástmi k žádnému pohybu.

Axiální a radiální montáž

Na následujících obrázcích je porovnána axiální a radiální montáž O-kroužků:

Axiální montáž

Radiální montáž

V konstrukci forem se používá především statické utěsnění, obvykle s axiální montáží. Jako příklad lze uvést přechod temperovacích otvorů z tvarové desky do tvarové vložky.

Příklad tvarové vložky

Beispiel eines Formeinsatzes

Materiály O-kroužků v konstrukci forem

O-kroužky používané v konstrukci forem jsou vyrobeny z fluorového kaučuku – zkráceně FKM, příp. FKM plus. FKM je obecně velmi odolný vůči řadě médií a chemikálií.

Výběr materiálu O-kroužku se řídí především provozní teplotou. Běžné materiály FKM se používají při teplotách vody do 100 °C. Pokud by byly použity při teplotách vody nad 100 °C, ztvrdly by, ztratily by svou pružnost a tím i předpětí pro těsnicí účinek. Proto byly pro teploty vody nad 100 °C vyvinuty speciální vysokoteplotní O-kroužky z materiálu FKM plus.

O-kroužek E 2130

  • Materiál: FKM (Viton)
  • Maximální teplota (voda): 100 °C
  • Maximální teplota (olej): 180 °C

O-kroužek pro vysoké teploty E 21311

  • Materiál: FKM plus
  • Maximální teplota (voda): 180 °C (špičková teplota 200 °C)
  • Maximální teplota (olej): 180 °C (špičková teplota 200 °C)

 

Návrh a konstrukce

Axiální montáž – kruhové vybrání nebo kruhová drážka?

Kruhové vybrání nabízí nejjednodušší a zároveň velmi prostorově úsporný způsob uložení O-kroužku. Nevýhodou však je, že O-kroužek je vždy v přímém kontaktu s temperovacím médiem (např. vodou nebo olejem). Tím se redukuje životnost a zkracují se cykly údržby.

O-Ring in Kreistasche - platzsparendO-Ring in Kreistasche - mehr Sicherheit
O-kroužek v kruhovém vybrání: prostorově úsporné provedeníO-kroužek v kruhovém vybrání: větší spolehlivost

Výhody:

  • Prostorově úsporné provedení

Nevýhody

  • Kontakt s médiem
  • Abraze
  • Usazování nečistot

Kruhová drážka naopak zcela odděluje O-kroužek od temperovacího média a zajišťuje tak maximální životnost a dlouhé intervaly údržby. Výroba se provádí pomocí frézy, nebo nejlépe pomocí záhlubníku pro O-kroužky, což Vám můžeme jen doporučit.

Výhody:

  • O-kroužek je chráněný
  • Dlouhá životnost
  • Koncentrické rýhy po záhlubníku pro O-kroužek

Nevýhody:

  • Vyžaduje více montážního prostoru
WZB 12112 VHM Záhlubník pro O-kroužek
VHM Záhlubník pro O-kroužek
WZB 32112 Záhlubník pro O-kroužek Jednotlivý obrázek produktu
WZB 32112
  • Stálá akce
  • Záhlubník pro O-kroužek

    Stanovení rozměru drážky

    Hloubka drážky T1 je navržena tak, aby byla síla O-kroužku předepnuta o 15-30%. Šířka drážky B musí zajistit, aby průřez O-kroužku vyplňoval drážku na maximálně 85%, aby byla zajištěna rezerva pro bobtnání, nebo tepelnou roztažnost. Při tlaku zevnitř by měl O-kroužek přiléhat k vnějšímu průměru, zatímco při vakuu, nebo tlaku zvenčí by měl přiléhat k vnitřnímu průměru.

    NutmaßeNutmaße

    Tip: O-kroužek pevně uchycený v desce

    Vnější průměr D2 může být o 1% až 3% menší než vnější průměr d2 O-kroužku. Tím je O-kroužek fixován a nemůže vypadnout.

    V našich doporučeních pro drážky najdete přehledně uvedené hotové rozměry drážek a odpovídající O-kroužky přizpůsobené záhlubníkům pro O-kroužky. Tím je pokryto~ 90 % případů. Šetří to čas při hledání a poskytuje spolehlivost při provozu. Pro vlastní návrh drážek najdete doporučené rozměry T1 a B v příslušném datovém listu O-kroužků E 2130 nebo E 21311.

    E 21311 O-kroužek pro vysoké teploty
    O-kroužek pro vysoké teploty

    Radiální montáž

    U radiální montáži doporučujeme naváděcí úkos 20°. Vhodné rozměry T2 a B najdete v datovém listu O-kroužků. Hrany otvorů kolmých k otvoru pro montáž musí mít kruhový tvar. O-kroužek může být v namontovaném stavu natažen až o 6 %. Při montáži může být O-kroužek krátkodobě natažen o 20 %.

    Beispiel eines Formeinsatzes

     

    Výroba drážek

    Srovnání: Vytvoření drážky pro O-kroužek pomocí frézy nebo záhlubníku pro O-kroužek

    Při přímém srovnání je zřejmé, že použití záhlubníků pro O-kroužky přináší značnou úsporu času. Kromě toho je na následujícím obrázku jasně vidět rozdíl v kvalitě. Při obrábění drážky frézou vznikají na jejím dně příčné frézovací rýhy . To není pro utěsnění optimální. U našich záhlubníků pro O-kroužky jsou naopak patrné soustředné rýhy, které umožňují optimální utěsnění. To šetří čas a zvyšuje spolehlivost.

    Drážka pro O-kroužek vytvořená frézou

    Frézovací rýhy, vedoucí příčně drážkou, nejsou pro utěsnění optimální.

    Drážka pro O-kroužek vytvořená záhlubníkem

    Koncentrické rýhy zajišťují optimální utěsnění.

    Záhlubníky pro O-kroužky od společnosti Meusburger

    Záhlubník pro O-kroužky zajišťuje dobrý přístup do kapes (např. pro vložky forem) až těsně k okraji. Nabízíme Vám dvě provedení záhlubníků pro O-kroužky:

    Grafische Darstellung eines O-Ring-Senkers in einer Tasche, z.B. einem Formeinsatz.
    Grafische Darstellung eines O-Ring-Senkers in einer Tasche, z.B. einem Formeinsatz.

    VHM záhlubník pro O-kroužek WZB 12112

    • Nejlepší kvalita povrchu
    • Díky vysoce kvalitnímu povlaku TiAlN vhodné pro materiály do 54 HRC
    • Rozměry přizpůsobené pro dokonalé uchycení O-kroužku na vnějším průměru
    • K dispozici ve 4 nejběžnějších velikostech

    HSS záhlubník pro O-kroužky WZB 32112

    • S vodicím čepem WZB 32113 lze použít také na stojanových vrtačkách
    • K dispozici v 10 velikostech

    S naším kalkulátorem řezných podmínek získáte během chvilky správné řezné parametry. Abychom Vám ušetřili časově náročný výběr a spárování rozměrů O-kroužku, drážky pro O-kroužek a vhodného záhlubníku, najdete v našich doporučeních pro drážky vhodné kombinace.

     

    Montáž, demontáž a údržba

    Montáž a demontáž

    Při montáži a demontáži se nesmí používat žádné ostré, nebo špičaté předměty. To by vedlo k poškození O-kroužku a drážky pro O-kroužek. Kromě toho je třeba dbát na to, aby hrany drážek pro O-kroužky byly kompletně odjehleny a měly kruhový tvar. Proto doporučujeme praktickou pětidílnou sadu montážního nářadí V 28100. S tímto nářadím nejen ušetříte čas, ale také Vám pomůže při montáži a demontáži O-kroužků v obtížných a stísněných montážních prostorech. Podrobný popis použití tohoto nářadí najdete v našem návodu na stránce produktu v internetovém obchodě.

    Údržba

    Při každé revizi nástroje se doporučuje provést výměnu O-kroužků. Při čištění nástroje je třeba dbát na to, aby nebyly použity čisticí prostředky obsahující aceton. Ty by způsobily poréznost O-kroužků, což by nakonec vedlo k netěsnosti nástroje. Pro čištění drážek O-kroužků je ideální náš čisticí prostředek VCM 20. Před montáží je nutné znovu zkontrolovat, zda O-kroužek není montován přes ostré hrany. Ty by měly být v případě potřeby zaobleny. Při montáži může být O-kroužek krátkodobě natažen o 20 %.

    Person sprüht Reiniger VCM 20
    Person sprüht Reiniger VCM 20

    Skladování

    Při skladování O-kroužků je třeba dodržovat následující okrajové podmínky:
    Skladovací teplota by měla být udržována v rozmezí +5 °C a +25 °C při maximální relativní vlhkosti vzduchu 70 %. Je třeba se vyvarovat přímého slunečního záření, nebo jasného světla. Optimální jsou skladovací prostory chráněné před UV zářením, nebo uzavřené boxy. Doba skladování O-kroužků z FKM je podle normy ISO 2230 maximálně 10 let.
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
    Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.