Jak zabránit únikům z hadic chlazení

Hadice chlazení s odpovídajícími spojkami by měly být pečlivě vybrány a smontovány. Zde se dozvíte, jak předcházet riziku defektu hadic, a získáte cenné informace o správném zacházení s hadicemi.

Jaké jsou důsledky vadných hadic chlazení?

Poškozené hadice chlazení jsou více než jen nepříjemnost. Mohou vést k časově náročnému čištění, přerušení výroby a/nebo ohrožení bezpečnosti zaměstnanců.

Možné příčiny poškození hadic chlazení

  • Nesprávná montáž
  • Nesprávný návrh rozvodu hadic chlazení
  • Dochází k otírání hadic chlazení o jiné součásti při pohybu zavírání.
  • Zalomení při krimpování v důsledku nesprávně zvolené délky hadic.
  • Chybějící nebo nepravidelné kontroly

Person schließt rote und blaue Temperierschläuche an eine Maschine an.
Person schließt rote und blaue Temperierschläuche an eine Maschine an.

Jak zabráníte poškození a úniku pracovního média u hadic chlazení?

Zde uvádíme nejdůležitější aspekty, které byste měli zvážit nejen při návrhu konstrukce formy, ale také při dlouhodobém používání hadic chlazení:

Správný výběr

Správný výběr hadic chlazení a odpovídajících spojek je klíčový pro bezpečnost provozu a osob. Zvláštní pozornost je třeba věnovat příslušné aplikaci a povoleným maximálním teplotám.

K sortimentu

Konstrukční řešení

Pokud je to možné, měli byste již ve fázi konstrukce zvolit nejlepší možné řešení regulace teploty. Již ve fázi konstrukčního návrhu je možné se vyhnout příliš malým poloměrům ohybu a riziku otírání hadic Hodnota “R min.” udává minimální poloměr, který musí být dodržen pro optimální použití hadic chlazení. Tyto informace najdete u každé hadice chlazení v našem sortimentu.

Profesionální montáž

Ve spoji hadice a spojky může často docházet k únikům pracovního média. Jednou z možných příčin je nesprávně provedená montáž. Pro eliminaci poruch je proto nezbytná správná montáž.

Jsou dvě různé možnosti montáže:

Montáž bez svorek/objímek

Pro montáž bez svorek/objímek je ideální spojovací systém Quick-fit. Díky tvaru nátrubku a speciální konstrukci hadice nejsou pro montáž nutné žádné další svorky ani objímky.

https://rt-oem.meusburger.com/cdn-cgi/image/width=1600,fit=scale-down,quality=75,format=auto/https://meusburger-production-cms-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/11/GRA_PRO_Schnellstecksystem-Temperierschlaeuche_INM.png

Důležité upozornění: Montáž bez svorek/objímek je možná pouze s hadicí Quick-fit a nátrubkem Quick-fit. Všechny ostatní hadice a spojky musí být rovněž zajištěny.

K montáži hadice na nátrubek je třeba vyvinout trochu větší sílu. Z tohoto důvodu vám doporučujeme montážní přípravek pro hadice E 21990.

https://rt-oem.meusburger.com/cdn-cgi/image/width=1600,fit=scale-down,quality=75,format=auto/https://meusburger-production-cms-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/11/PIC_PRO_SET_E21990-1_NE.png

Montáž se svorkami/objímkami

U běžných nátrubků lze montáž provést buď pomocí hadicových spon, nebo tobjímek.

https://rt-oem.meusburger.com/cdn-cgi/image/width=1600,fit=scale-down,quality=75,format=auto/https://meusburger-production-cms-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/11/SYM_PRO_E2190-sym_INT.pnghttps://rt-oem.meusburger.com/cdn-cgi/image/width=1600,fit=scale-down,quality=75,format=auto/https://meusburger-production-cms-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/11/SYM_PRO_E2192-sym_INT.pnghttps://rt-oem.meusburger.com/cdn-cgi/image/width=1600,fit=scale-down,quality=75,format=auto/https://meusburger-production-cms-assets.s3.amazonaws.com/uploads/2020/11/GRA_PRO_SYM_E2194_INT.png

Při montáži by měly být použity odpovídající montážní nástroje.

Pravidelná kontrola

Před uvedením vstřikovací formy do provozu je třeba pečlivě zkontrolovat správnou montáž hadic chlazení. Kromě toho je v dalším průběhu výroby důležitá pravidelná kontrola – doporučujeme vizuální kontrolu po každém seřízení formy, nebo alespoň jednou týdně.

Je nutné vzít v úvahu následující body:

  • Zkontrolujte, zda hadice nejsou poškozené, prasklé nebo odřené.
  • Zkontrolujte, zda jsou starší hadice dostatečně pružné, a v případě potřeby je vyměňte.
  • Kontrola spojek na jejich technický stav
  • Kontrola volnosti pohybu hadic (zaměřit se na případná odřená místa)
  • Není dovoleno žádné zalomení hadic v místě nátrubku nebo v poloměru ohybu

Pokud přesto dojde k úniku, je nutné reagovat co nejrychleji, aby se zabránilo prostojům.

Náš tip pro rychlé opravy:

Pro rychlé opravy nabízí Meusburger dvojitý nátrubek (E 2069) nebo přípojky s nátrubkem (E 2068, E 20685) a spojky s nátrubkem (např. E 2200). To znamená, že stávající hadici lze rychle opravit přímo na místě.

Proč je správné zacházení s hadicemi chlazení tak důležité?

Nejde jen o to, aby se zabránilo prostojům ve výrobě, ale také o bezpečnost provozu a prevenci úrazů. Kromě správného výběru dílů a odborné montáže pomocí vhodných nástrojů se doporučuje používat automaticky zajišťované bezpečnostní spojky (např. E 22206), zejména při vysokých teplotách.

Dostupnost

V případě poruchy je důležité rychlá obnova výroby. Pokud není náhradní díl k dispozici, společnost Meusburger jej okamžitě dodá ze skladu, který je největším skladem standardizovaných dílů na světe.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.