Proč jsou příčné síly problémem
U konvekčních řešení posuvných dílů působí vyvinuté síly často přímo na vodicí systém. Tím vznikají příčné síly, které zvyšují opotřebení a mohou narušit přesnost pohybu. Zároveň musí konstruktéři počítat s dodatečným montážním prostorem pro robustní vodicí prvky a kompenzační prvky. Zejména u kompaktních nástrojů nebo v náročných montážních situacích se to rychle ukáže jako problém.
Řešení: kompaktní konstrukce s inteligentním přenosem síly
Kompaktní posuvný díl 1:1 E 6100 společnosti Meusburger byl vyvinut speciálně pro požadavky v oblasti lisování. Díky kompaktní konstrukci, vysoké zatížitelnosti a všestranným možnostem použití je ideálním řešením pro nejrůznější aplikace. Promyšlená konstrukce s přenosem síly ve tvaru V snižuje příčné síly ve vodicím systému a zajišťuje spolehlivý přenos síly. Díky přímé změně směru pohybu v poměru 1:1 je přenos pohybu navíc přesný a bezpečný.
Menší opotřebení, delší životnost
Kombinace redukovaných příčných sil, robustního povlaku DLC a přesné změny směru pohybu přispívá k minimalizaci opotřebení nástroje. Pro uživatele to znamená
- vyšší procesní spolehlivost
- nižší nároky na údržbu
- delší životnost nástrojů
- hospodárný provoz po celou dobu životnosti
K dispozici jsou navíc různé možnosti montáže. Posuvný díl tak lze optimálně integrovat do stávajících nástrojů a efektivně jej využít i při omezeném montážním prostoru.
Kompaktní posuvná jednotka 1:1 E 6100
Prohlédněte si všechny technické detaily přímo u produktu.