Položek 28

ADP
s
b
Zrnitost
l
ks/balení
V 76110/ 3x 6/ 150
3
6
150
150
12
V 76110/ 3x 6/ 220
3
6
220
150
12
V 76110/ 3x 6/ 320
3
6
320
150
12
V 76110/ 3x 6/ 400
3
6
400
150
12
V 76110/ 3x 6/ 600
3
6
600
150
12
V 76110/ 3x 6/ 800
3
6
800
150
12
V 76110/ 3x 6/1000
3
6
1000
150
12
V 76110/ 6x 6/ 150
6
6
150
150
12
V 76110/ 6x 6/ 220
6
6
220
150
12
V 76110/ 6x 6/ 320
6
6
320
150
12
V 76110/ 6x 6/ 400
6
6
400
150
12
V 76110/ 6x 6/ 600
6
6
600
150
12
V 76110/ 6x 6/ 800
6
6
800
150
12
V 76110/ 6x 6/1000
6
6
1000
150
12
V 76110/ 3x13/ 150
3
13
150
150
12
V 76110/ 3x13/ 220
3
13
220
150
12
V 76110/ 3x13/ 320
3
13
320
150
12
V 76110/ 3x13/ 400
3
13
400
150
12
V 76110/ 3x13/ 600
3
13
600
150
12
V 76110/ 3x13/ 800
3
13
800
150
12
V 76110/ 3x13/1000
3
13
1000
150
12
V 76110/ 6x13/ 150
6
13
150
150
12
V 76110/ 6x13/ 220
6
13
220
150
12
V 76110/ 6x13/ 320
6
13
320
150
12
V 76110/ 6x13/ 400
6
13
400
150
12
V 76110/ 6x13/ 600
6
13
600
150
12
V 76110/ 6x13/ 800
6
13
800
150
12
V 76110/ 6x13/1000
6
13
1000
150
12

Podrobnosti

Popis produktu

  • Prémiový kámen pro erodované a frézované povrchy
  • Dosáhne rychlého úběru materiálu
  • Zanechá hedvábně hladký povrch

Použití

  • Pracujte nasucho, nebo s lešticím olejem
  • Vhodné k ruční práci, nebo práci s ručními Pilníkovými bruskami
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.