E 28215
Spojka s násadcem 90° rychloupínací, systém RPL-Stäubli
Položek 6
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
Kroužek
|
l
|
l2
|
d3
|
d4
|
d5
|
l5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 28215/ 8/10/B
|
|
8
|
10
|
|
48.5
|
24.5
|
20
|
7.5
|
19.5
|
23.5
|
|
E 28215/ 8/10/R
|
|
8
|
10
|
|
48.5
|
24.5
|
20
|
7.5
|
19.5
|
23.5
|
|
E 28215/ 8/13/B
|
|
8
|
13
|
|
48.5
|
29
|
20
|
10.4
|
24
|
25.5
|
|
E 28215/ 8/13/R
|
|
8
|
13
|
|
48.5
|
29
|
20
|
10.4
|
24
|
25.5
|
|
E 28215/12/13/B
|
|
12
|
13
|
modrá
|
75.5
|
29
|
28
|
10.4
|
24
|
30.5
|
|
E 28215/12/13/R
|
|
12
|
13
|
červená
|
75.5
|
29
|
28
|
10.4
|
24
|
30.5
|
Podrobnosti
Popis produktu
- Maximální teplota: 90 °C
- Maximální tlak: 10 bar
Materiál
- Mosaz (poniklovaná)
Dokumenty
Datový list E 28215
pdf
Information quick-fit coupling system
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Příslušenství
Máte dotazy k produktu?
Chcete-li položit dotaz našim expertům, přihlaste se nebo se zaregistrujte.
Přihlásit se nyníDoporučujeme Vám