Položek 3

ADP
DN
d2
SW
d1
l1
l2
d3
d4
Typ
E 2520 HT/ 6/ 14
6
M14 x 1.5
21
12.5
50
11
24
7
9
E 2520 HT/ 6/1/4
6
G 1/4"
21
12.5
50
11
24
7
9
E 2520 HT/ 9/3/8
9
G 3/8"
27
17
61
11
32
10
13

Podrobnosti

Popis produktu

  • Maximální tlak: 35 bar
  • Maximální teplota (olej): 220 °C
  • Maximální teplota (voda): 180 °C

Materiál

  • Poniklovaná mosaz / nipl z nerezové oceli / FKM
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.