E 23806
Куплунг със защита и клапан, външна резба, бързосменен, система САЩ
Артикул 2
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
SW
|
l1
|
l2
|
d3
|
d4
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 23806/ 9,4/1/4
|
|
9.4
|
G 1/4"
|
17
|
44
|
11
|
17
|
6
|
|
E 23806/13,5/3/8
|
|
13.5
|
G 3/8"
|
22
|
45
|
12.5
|
22
|
9
|
Детайли
Описание на продукта
- Максимално налягане: 15 bar
- Максимална температура (масло): 220 °C
- Максимална температура (вода): 180 °C
Материал
- 2.0401 (CuZn)
Документ/и
Информационни листи E 23806
pdf
Information safety hose coupler
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
Принадлежности
Имате въпроси относно продукта?
Моля, влезте в профила си или се регистрирайте, за да зададете въпросите си на нашите експерти.
Регистрирайте се сегаПрепоръчано за Вас