Артикул 21

ADP
d1
d2
Пръстен
l
SW
l1
l2
d3
d4
d5
d6
l6
E 2800/ 8/1/8
8
R 1/8"
-
32
6
8
22
17.5
6
21
- -
E 2800/ 8/1/8/B
8
R 1/8"
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
32
6
8
22
17.5
6
21
33
1.5
E 2800/ 8/1/8/R
8
R 1/8"
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
32
6
8
22
17.5
6
21
33
1.5
E 2800/ 8/1/4
8
R 1/4"
-
33
8
10
21
17.5
8
21
- -
E 2800/ 8/1/4/B
8
R 1/4"
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
33
8
10
21
17.5
8
21
33
1.5
E 2800/ 8/1/4/R
8
R 1/4"
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
33
8
10
21
17.5
8
21
33
1.5
E 2800/ 8/3/8
8
R 3/8"
-
24
8
11
11
-
8
21
- -
E 2800/ 8/3/8/B
8
R 3/8"
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
24
8
11
11
-
8
21
33
1.5
E 2800/ 8/3/8/R
8
R 3/8"
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
24
8
11
11
-
8
21
33
1.5
E 2800/ 8/10
8
M 10 x 1
-
32
6
8
22
17.5
6
21
- -
E 2800/ 8/10/B
8
M 10 x 1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
32
6
8
22
17.5
6
21
33
1.5
E 2800/ 8/10/R
8
M 10 x 1
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
32
6
8
22
17.5
6
21
33
1.5
E 2800/ 8/14
8
M14 x 1.5
-
32
8
8
21
17.5
8
21
- -
E 2800/ 8/14/B
8
M14 x 1.5
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
32
8
8
21
17.5
8
21
33
1.5
E 2800/ 8/14/R
8
M14 x 1.5
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
32
8
8
21
17.5
8
21
33
1.5
E 2800/12/3/8
12
R 3/8"
-
41
10
11
28
25
10
32
- -
E 2800/12/3/8/B
12
R 3/8"
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
41
10
11
28
25
10
32
49
2
E 2800/12/3/8/R
12
R 3/8"
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
41
10
11
28
25
10
32
49
2
E 2800/12/1/2
12
R 1/2"
-
44
14
14
28
25
14
32
- -
E 2800/12/1/2/B
12
R 1/2"
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
44
14
14
28
25
14
32
49
2
E 2800/12/1/2/R
12
R 1/2"
meu-simple-table-cell__cell-attribute-img
44
14
14
28
25
14
32
49
2

Детайли

Материал

  • Месинг (никелиран)
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.