Артикул 1

ADP
Съдържание
Опаковка
VBA 6M48/ 1/ 50
50ml
Шише

Детайли

Описание на продукта

Анаеробно еднокомпонентно лепило с висока якост, за захващане на елементи изложени на силно натоварване, метални залепващи втулки и лагери. Лепилото е без разтворител и е издръжливо на топлинно и химично влияние. То се втвърдява в хлабините и гарантира че компонентите, дори те да са от пасивни материали, са фиксирани дълготрайно.

Предимства

  • Дълготрайно, единствено с нагряване може да се разхлаби залепеното
  • Резба до M20 и преодоляване на хлабини до 0,15 mm
  • Висока издръжливост срещу химически влияния
  • Издръжлив на вибрационни- и ударни натоварвания
  • Приложим също така и при пасивни материали

Предназначение

Предназначение
Стойност
Метод на изпитване
Цвят
Стойност:
Зелен
Метод на изпитване:
DIN ISO 2049
Максимална температура
Стойност:
175 °C
Метод на изпитване:
     
База
Стойност:
dimethacrylate ester
Метод на изпитване:
     
Density
Стойност:
1.1 g/cm³
Метод на изпитване:
DIN EN 524
Maximum gap
Стойност:
0.15 mm
Метод на изпитване:
     
Curing time for full strength
Стойност:
6 h
Метод на изпитване:
at room temperature, on steel
Residual torque
Стойност:
60 Nm
Метод на изпитване:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Стойност:
1-2 h
Метод на изпитване:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Стойност:
M20
Метод на изпитване:
     
Curing time for fixture
Стойност:
1-7 min
Метод на изпитване:
at room temperature, on steel
Strength
Стойност:
high strength
Метод на изпитване:
    
Breakaway torque
Стойност:
48 Nm
Метод на изпитване:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Стойност:
34 N/mm²
Метод на изпитване:
DIN EN 15337
Viscosity
Стойност:
500 mPas
Метод на изпитване:
Brookfield (25 °C)

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

VBA 6M48/ 1/ 50 Лепило уплътнител, висока якост и среден вискозитет Единично изображение на продукта

VBA 6M48/ 1/ 50

Лепило уплътнител, висока якост и среден вискозитет

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.