Артикул 1

ADP
Съдържание
Опаковка
VBA 5M42/ 1/ 50
50ml
Шише

Детайли

Описание на продукта

Анаеробно еднокомпонентно лепило със средна якост, за уплътнение на фини метални резбови съединения, например за хидравлични, пневматични или системи за темпериране, до налягане на спукване/разрушаване. Издръжливото на химически влияния, без съдържание на разтворител уплътняващо/ лепящо вещество се втвърдява в резбовото пространство и уплътнява залепените части за продължително време.

Предимства

  • Резба до M36 и преодоляване на хлабини до 0,18 mm
  • Демонтирането на монтажните връзки може да се осъществи с помощта на ръчни инструменти
  • Висока издръжливост срещу химически влияния
  • Издръжлив на вибрационни- и ударни натоварвания
  • Без обозначителна маркировка

Предназначение

Предназначение
Стойност
Метод на изпитване
Цвят
Стойност:
кафяв
Метод на изпитване:
DIN ISO 2049
Максимална температура
Стойност:
150 °C
Метод на изпитване:
     
База
Стойност:
dimethacrylate ester
Метод на изпитване:
     
Density
Стойност:
1.1 g/cm³
Метод на изпитване:
DIN EN 524
Maximum gap
Стойност:
0.18 mm
Метод на изпитване:
     
Curing time for full strength
Стойност:
12 h
Метод на изпитване:
at room temperature, on steel
Residual torque
Стойност:
6 Nm
Метод на изпитване:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Стойност:
4-8 h
Метод на изпитване:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Стойност:
M36
Метод на изпитване:
     
Curing time for fixture
Стойност:
5-15 min
Метод на изпитване:
at room temperature, on steel
Strength
Стойност:
medium strength
Метод на изпитване:
    
Breakaway torque
Стойност:
10 Nm
Метод на изпитване:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Стойност:
11 N/mm²
Метод на изпитване:
DIN EN 15337
Viscosity
Стойност:
700 mPas/thix
Метод на изпитване:
Brookfield (25 °C)

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

VBA 5M42/ 1/ 50 Уплътнител за резби, средна якост и среден вискозитет Единично изображение на продукта

VBA 5M42/ 1/ 50

Уплътнител за резби, средна якост и среден вискозитет

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.