Contact

Graag zijn wij van maandag tot vrijdag van 8:00 tot 17:00 uur persoonlijk voor u bereikbaar. Via deze link vindt u de contactpersonen voor uw regio.

Centrale Wolfurt
+43 5574 6706-0

Uw contactpersonen

Winkelwagen {{ (warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer ? (' [' + warenkorbCtrl.warenkorb.bestellNummer + '] ') : '' )}} | {{warenkorbCtrl.warenkorb.items.length}} artikelen   Winkelwagen wijzigen

Opmerking

Foto artikelen Stuks Prijs per stuk Totaalprijs Totaalprijs incl. korting
{{warenkorbItem.produktgruppe.produktname}}

{{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben:[{attrPrefix: 'L_', searchPattern: '/...', replacePrefix: '/', replaceSuffix: ''}] }} {{warenkorbItem.bezeichnung | artikelBezFilter:warenkorbItem.attributwertEingaben}}

{{attributwertEingabe.attributBezeichnung}}

     
{{hannexItem.Benennung}}

{{hannexItem.Bezeichnung}}

     

Graag aanmelden om uw prijzen te bekijken en de bestelling voort te zetten.

Maschinen-Nadelverschlussdüsen G30, G48

Maschinen-Nadelverschlussdüsen G30, G48

Produktbeschreibung

Die Düse ist durch eine Nadel verschlossen und verhindert somit ein unkontrolliertes Austreten der Kunststoffschmelze.

Federbetätigt:
Bei der federbetätigten Ausführung öffnet die Düse automatisch beim Erreichen des bestimmten Einspritzdrucks und schließt automatisch beim Unterschreiten des Einspritzdrucks.

Hebelbetätigt:
Bei der hebelbetätigten Ausführung schließt und öffnet die Düse über ein Signal der Maschinensteuerung.

Nutzen:
  • Gleichmäßiges Dosiervolumen
  • Kein Austreten der Schmelze bei abhebender Maschinendüse oder geöffnetem Spritzgießwerkzeug
  • Zeit- und Kostenersparnis – es kann aufdosiert werden während die Düse abgehoben ist und/oder das Spritzteil ausgeworfen wird

Productinformatie

Uw voordelen

Vorteile der Maschinendüsen

Bei Maschinendüsen bietet Meusburger über 55 Jahre Erfahrung. Die Maschinendüsen bieten langjährig praxiserprobte Lösungen mit konsequenter Weiterentwicklung.

Vorteile für Anwender:

  • Stoppt das Austreten von Schmelze und damit auch Materialverlust
  • Keine Verschmutzung der Angussbuchse
  • Gesteigerte Prozessstabilität durch kontrollierbaren Staudruck und kontrolliertes Einspritzen
  • Verringerung des Wartungsaufwandes
  • Verkürzt den Spritzzyklus, da während dem Auswerfen aufdosiert werden kann

Mit Maschinendüsen von Meusburger wird das Austreten von Schmelze einfach und zuverlässig verhindert.

Die Vorteile für Hersteller von Spritzgussmaschinen:
Zufriedene Kunden und eine neue Funktion, die den Verkaufspreis Ihrer Maschine steigert. Denn viele Betreiber von Spritzgussmaschinen rüsten mit Fuchslocher Nadelverschlussdüsen nach. Besonders, wenn hohe Qualitätsanforderungen gestellt werden.

Je nach Anforderungen stehen Ihnen seit Jahrzehnten bewährten Fuchslocher Nadelverschlussdüsen zur Auswahl.

Verdere informatie

Hinweis hebelbetätigte Düse:

Es muss maschinenseitig ein Betätigungszylinder vorhanden sein. Dieser kann hydraulisch, pneumatisch oder elektrisch sein und muss die Kraft entsprechend der eingesetzten Düse aufbringen.

Die Düse steht in 2 Größen zur Verfügung:
  • G 30 F, federbetätigt
  • G 30 H, hebelbetätigt
  • G 48 F, federbetätigt
  • G 48 H, hebelbetätigt
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
Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Machen Sie sich bereits vorab mit unserem neuen Bereich „Mein Konto“ vertraut und profitieren Sie von zahlreichen Vorteilen.

Ab sofort erhalten Sie mit dem neuen „Mein Konto“ auch direkt einen Einblick in das nächste Level des neuen Meusburger Portals. Alle Infos und Vorteile des Portals erhalten Sie hier.

Auswahl beibehalten
Beta
Neue Version
Aktuelle Version