E 7400
快插直接头
商品 7
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l
|
l1
|
SW1
|
l2
|
SW2
|
d3
|
l3
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 7400/ 6/1/8
|
|
6
|
G 1/8"
|
22
|
1
|
13
|
5.5
|
5
|
11.5
|
16.5
|
|
E 7400/ 8/1/8
|
|
8
|
G 1/8"
|
27
|
3
|
14
|
5.5
|
5
|
14.5
|
21.5
|
|
E 7400/ 8/1/4
|
|
8
|
G 1/4"
|
27.5
|
1.5
|
17
|
7.5
|
6
|
14.5
|
20
|
|
E 7400/10/1/4
|
|
10
|
G 1/4"
|
32.5
|
4
|
17
|
7.5
|
8
|
16.5
|
25
|
|
E 7400/12/1/4
|
|
12
|
G 1/4"
|
36.5
|
3
|
20
|
7.5
|
8
|
20
|
29
|
|
E 7400/12/3/8
|
|
12
|
G 3/8"
|
32.5
|
0.5
|
20
|
7.5
|
9
|
20
|
25
|
|
E 7400/16/3/8
|
|
16
|
G 3/8"
|
43
|
3.5
|
24
|
7.5
|
10
|
25
|
35.5
|
详情
Product description
- Maximum pressure: 16 bar
- Maximum temperature: 95 °C
Material
- Brass, nickel-plated / FKM (Viton)
配件
为您推荐