E 7451
塑料气管 PU-H
商品 16
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
l
[m]
|
颜色
|
R min.
|
p max./60 °C
[bar]
|
p max./20 °C
[bar]
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 7451/ 6x 4 /10/B
|
|
6
|
4
|
10
|
|
15
|
6
|
14
|
|
E 7451/ 6x 4 /50/B
|
|
6
|
4
|
50
|
|
15
|
6
|
14
|
|
E 7451/ 8x 5,5/10/B
|
|
8
|
5.5
|
10
|
|
25
|
6
|
10
|
|
E 7451/ 8x 5,5/50/B
|
|
8
|
5.5
|
50
|
|
25
|
6
|
10
|
|
E 7451/ 8x 5,5/10/R
|
|
8
|
5.5
|
10
|
|
25
|
6
|
10
|
|
E 7451/ 8x 5,5/50/R
|
|
8
|
5.5
|
50
|
|
25
|
6
|
10
|
|
E 7451/10x 7 /10/B
|
|
10
|
7
|
10
|
|
40
|
6
|
10
|
|
E 7451/10x 7 /50/B
|
|
10
|
7
|
50
|
|
40
|
6
|
10
|
|
E 7451/10x 7 /10/R
|
|
10
|
7
|
10
|
|
40
|
6
|
10
|
|
E 7451/10x 7 /50/R
|
|
10
|
7
|
50
|
|
40
|
6
|
10
|
|
E 7451/12x 8 /10/B
|
|
12
|
8
|
10
|
|
35
|
8
|
14
|
|
E 7451/12x 8 /50/B
|
|
12
|
8
|
50
|
|
35
|
8
|
14
|
|
E 7451/12x 8 /10/R
|
|
12
|
8
|
10
|
|
35
|
8
|
14
|
|
E 7451/12x 8 /50/R
|
|
12
|
8
|
50
|
|
35
|
8
|
14
|
|
E 7451/16x11 /10/B
|
|
16
|
11
|
10
|
|
55
|
6
|
12
|
|
E 7451/16x11 /10/R
|
|
16
|
11
|
10
|
|
55
|
6
|
12
|
详情
Product description
- Maximum temperature: 60 °C
Material
- resistant to hydrolysis PUR
配件
为您推荐