商品 7

ADP
d1
d2
b
SW
l1
l2
d3
l3
l4
l5
E 7405/ 6/1/8
6
G 1/8"
11
13
5
5.5
11.5
20
20.5
15
E 7405/ 8/1/8
8
G 1/8"
14
14
6.5
5.5
14.5
24.5
26
19
E 7405/ 8/1/4
8
G 1/4"
14
17
6.5
7.5
14.5
24.5
24
17
E 7405/10/1/4
10
G 1/4"
16
17
7
7.5
16.5
28
29
21
E 7405/12/1/4
12
G 1/4"
16
17
7
7.5
20
32.5
29
21
E 7405/12/3/8
12
G 3/8"
20
20
9
7.5
20
34.5
33
23
E 7405/16/3/8
16
G 3/8"
24
22
11
7.5
25
42.5
38.5
26.5

详情

Product description

  • Maximum pressure: 16 bar
  • Maximum temperature: 95 °C

Material

  • Brass, nickel-plated / FKM (Viton)

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。