商品 4

ADP
d1
d2
l
d3
l3
d4
E 7412/ 6/ 6
6
6
40
11.5
20
11.5
E 7412/ 8/ 8
8
8
49
14.5
24.5
14.5
E 7412/10/10
10
10
56
16.5
28
16.5
E 7412/12/12
12
12
68
20
34
20

详情

产品描述

  • 最高温度:95 °C
  • 最大压力:16 Bar

材料

  • 镀镍黄铜 / FKM(氟橡胶)