E 28215
史陶比尔 RPL 快插式软管用 90°角快插接头
商品 6
| |
ADP
|
d1
|
d2
|
环形
|
l
|
l2
|
d3
|
d4
|
d5
|
l5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 28215/ 8/10/B
|
|
8
|
10
|
|
48.5
|
24.5
|
20
|
7.5
|
19.5
|
23.5
|
|
E 28215/ 8/10/R
|
|
8
|
10
|
|
48.5
|
24.5
|
20
|
7.5
|
19.5
|
23.5
|
|
E 28215/ 8/13/B
|
|
8
|
13
|
|
48.5
|
29
|
20
|
10.4
|
24
|
25.5
|
|
E 28215/ 8/13/R
|
|
8
|
13
|
|
48.5
|
29
|
20
|
10.4
|
24
|
25.5
|
|
E 28215/12/13/B
|
|
12
|
13
|
blue
|
75.5
|
29
|
28
|
10.4
|
24
|
30.5
|
|
E 28215/12/13/R
|
|
12
|
13
|
red
|
75.5
|
29
|
28
|
10.4
|
24
|
30.5
|
详情
产品描述
- 最高温度:90 °C
- 最大压力:10 Bar
Material
- Brass (nickel-plated)
文件
数据表 E 28215
pdf
Information quick-fit coupling system
pdf
Overview coupler systems
pdf
Information flow rate diagram for water
pdf
配件
为您推荐