商品 3

ADP
DN
d2
SW
d1
l1
l2
d3
d4
类型
E 2520 HT/ 6/ 14
6
M14 x 1.5
21
12.5
50
11
24
7
9
E 2520 HT/ 6/1/4
6
G 1/4"
21
12.5
50
11
24
7
9
E 2520 HT/ 9/3/8
9
G 3/8"
27
17
61
11
32
10
13

详情

产品描述

  • 最大压力:35 Bar
  • 最高温度(油):220 °C
  • 最高温度(水):180 °C

材料

  • Brass, nickel-plated / sleeve stainless steel / FKM