商品 6

ADP
d1
b
d
Nm max. [Nm]
SW
个/PU
E 2194/12
12
9
8-13
2.5
7
10
E 2194/16
16
9
10-17
2.5
7
10
E 2194/22
22
9
12-23
3
7
10
E 2194/27
27
9
16-28
3
7
10
E 2194/32
32
12
20-33
5
7
10
E 2194/40
40
12
25-41
5
7
10

详情

Material

  • Steel, galvanised (W1)