商品 3

ADP
DN
d1
l
SW
l1
d2
l2
d3
d4
d5
类型
E 2500 HT/ 6/ 14
6
M 14 x 1.5
52
19
11
12.5
26.5
21
16
6
9
E 2500 HT/ 6/1/4
6
G 1/4"
52
17
11
12.5
26.5
19
16
6
9
E 2500 HT/ 9/3/8
9
G 3/8"
64.5
23
11
17
37.4
25
21.7
10
13

详情

产品描述

  • 最大压力:35 Bar
  • 最高温度(油):220 °C
  • 最高温度(水):180 °C

材料

  • Nickel-plated brass / stainless steel / FKM