Brennschneiden bei Meusburger – kundenspezifischer Zuschnitt auf einer Palette.

火焰切割

在对板材进行火焰切割时,我们会将模具的磨损降至最低,同时确保不会出现变形。

火焰切割符合 ISO 9013 热切割精度等级 2。您可以根据表面处理方式选择不同的切割厚度。无论是需要铣削、磨削还是无需加工,我们都很乐意为您提供服务。

加工最大加工尺寸(mm)最大重量(kg)
宽度 (B)长度 (L)厚度 (S)
火焰切割2000600030020000

 

适合火焰切割的材料 1.0577 (ST 52-3 N), 1.1730, 1.2311, 1.2312, 1.7131, 1.7225, 1.2738

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车
配置器加载时间超出预期。
请检查您的网络连接,然后重试。

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。