Ürünler 59

ADP
d1
l
b
r
d3
l3
l4
E 1790/ 1,5 x 125
1.5
125
1.05
0.2
3
1.5
0.15
E 1790/ 1,5 x 200
1.5
200
1.05
0.2
3
1.5
0.15
E 1790/ 1,6 x 125
1.6
125
1.1
0.2
3
1.5
0.15
E 1790/ 1,8 x 125
1.8
125
1.2
0.2
3
1.5
0.15
E 1790/ 2 x 125
2
125
1.5
0.2
4
2
0.25
E 1790/ 2,2 x 125
2.2
125
1.6
0.2
4
2
0.25
E 1790/ 2,5 x 125
2.5
125
1.75
0.3
5
2
0.25
E 1790/ 2,7 x 125
2.7
125
1.85
0.3
5
2
0.25
E 1790/ 3 x 125
3
125
2
0.3
6
3
0.25
E 1790/ 3 x 200
3
200
2
0.3
6
3
0.25
E 1790/ 3,2 x 125
3.2
125
2.1
0.3
6
3
0.25
E 1790/ 3,5 x 125
3.5
125
2.25
0.3
7
3
0.25
E 1790/ 3,5 x 200
3.5
200
2.25
0.3
7
3
0.25
E 1790/ 3,7 x 125
3.7
125
2.35
0.3
7
3
0.25
E 1790/ 4 x 125
4
125
2.5
0.3
8
3
0.25
E 1790/ 4 x 200
4
200
2.5
0.3
8
3
0.25
E 1790/ 4,2 x 125
4.2
125
2.6
0.3
8
3
0.25
E 1790/ 4,2 x 200
4.2
200
2.6
0.3
8
3
0.25
E 1790/ 4,5 x 125
4.5
125
2.75
0.3
8
3
0.25
E 1790/ 4,5 x 200
4.5
200
2.75
0.3
8
3
0.25
E 1790/ 5 x 125
5
125
3.5
0.3
10
3
0.25
E 1790/ 5 x 200
5
200
3.5
0.3
10
3
0.25
E 1790/ 5,2 x 125
5.2
125
3.6
0.3
10
3
0.25
E 1790/ 5,2 x 200
5.2
200
3.6
0.3
10
3
0.25
E 1790/ 5,5 x 125
5.5
125
3.75
0.3
10
3
0.25
E 1790/ 5,5 x 200
5.5
200
3.75
0.3
10
3
0.25
E 1790/ 6 x 125
6
125
4
0.5
12
5
0.5
E 1790/ 6 x 200
6
200
4
0.5
12
5
0.5
E 1790/ 6,2 x 125
6.2
125
4.1
0.5
12
5
0.5
E 1790/ 6,2 x 200
6.2
200
4.1
0.5
12
5
0.5

detaylar

Product description

  • Maximum temperature: 500 °C

Advantages

  • Precise, through hardened core pin from hot-work steel 1.2344
  • Precise anti-twist lock on head
  • No thickening on the shank, complete grinding after compression

Material

  • ≈1.2344 ≈52 HRC
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.