F/P – Uzunlamasına kalıp setleri

Önceden delinmiş kolon deliklerine sahip plakalar, hassas kalıp setleri için güvenilir bir temel oluşturur. Meusburger'de 96 x 96'dan 996 x 1196 mm'ye kadar tüm boyutlar mevcuttur.
Formaufbau längs mit hochpräzisen Normalien von Meusburger.
F 10
F 10

Bağlama plakası, enlemesine uzantılı, flanş deliği açılmış

F 20
F 20

Bağlama plakası, boylamasına uzantılı, flanş deliği açılmış

F 30
F 30

Bağlama plakası, enlemesine ve boylamasına uzantılı, flanş deliği açılmış

F 40
F 40

Düz bağlama plakası, flanş deliği açılmış

F 50
F 50

Hamil plaka

F 53
F 53

Havuzlu hamil plaka

F 55
F 55

Hamil plaka, referans yüzeyi olmadan, tespit delikli

F 60
F 60

Destek plakası

F 65
F 65

Küçük boyutlu kılavuz delikli destek plakası

F 70
F 70

Takoz

F 90
F 90

İtici seti, komple

F 80
F 80

İtici tespit plakası

F 85
F 85

İtici taban plaka

F 15
F 15

Bağlama plakası, enlemesine uzantılı, flanş deliği açılmamış

F 25
F 25

Bağlama plakası, boylamasına uzantılı, flanş deliği açılmamış

F 35
F 35

Bağlama plakası, enlemesine ve boylamasına uzantılı, flanş deliği açılmamış

F 45
F 45

Düz bağlama plakası, flanş deliği açılmamış

Sıcak yolluksuz
Sıcak yolluklu
Kalıp setini tanımlayın
Ürünü tanımlamak için iki değer seçin.
Kalıp ölçüleri

Formgröße

Kalıp ölçüleri

Kalıp ölçüleri, hamil plakaların genişliğini ve uzunluğunu belirtir.

Kalıp genişliği

İstenen kalıp genişliğini seçin.

Kalıp uzunluğu

İstenen kalıp uzunluğunu seçin.

Diğer özellikler
Kılavuz delik çapı
Dişler

Sadece 5 dakikada sıcak yolluklu kalıp

Meusburger’in sıcak yolluk konfigüratörü, zamandan tasarruf etmenizi ve maliyetleri düşürmenizi sağlayan çok sayıda avantaj sunar. Sıcak yolluk sistemi dahil komple kalıp seti sadece birkaç tıklama ile özelleştirilebilir ve kısa bir süre sonra tek bir siparişle gönderilebilir.

Avantajlarınız

  • Sıcak yolluk sistemi EH 6000 tamamen işlenmiş ve monte edilmiş olarak teslim edilir.
  • Manifold için işlenmiş manifold plakası FH 63 alırsınız.
  • Standart E 19100/70 43/1/2 etiketi için sistemle ilgili tüm verileri size sunuyoruz.
  • CAD data elbette indirilebilir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.