Ürünler 1

ADP
Ölçüler
Versiyon
Filtre [µm]
p1 maks. [bar]
p2 maks. [bar]
M
Q [l/min]
GDZW 1110/1/4/S
203 x 48 x 84
Standart
40
16
6
1/4"
2000

detaylar

Ürün açıklaması

  • Convenient for permanently lubricated devices
  • Manual condensate drain
  • Adjustable from 0.5 to 6 bar
  • Lubricated air can be produced with the miniature lubricator GDZW 2620

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

GDZW 1110/1/4/S Filtreli hava hazırlama ünitesi Ürün tek görseli

GDZW 1110/1/4/S

Filtreli hava hazırlama ünitesi

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.