Ürünler 31

ADP
d
l
T max.
l1
d3
l3
WZB 12223/ 3
3
66
24
28
6
36
WZB 12223/ 3,3
3.3
66
23
28
6
36
WZB 12223/ 3,4
3.4
66
23
28
6
36
WZB 12223/ 3,5
3.5
66
23
28
6
36
WZB 12223/ 3,8
3.8
74
30
36
6
36
WZB 12223/ 3,9
3.9
74
30
36
6
36
WZB 12223/ 4
4
74
30
36
6
36
WZB 12223/ 4,2
4.2
74
30
36
6
36
WZB 12223/ 4,3
4.3
74
30
36
6
36
WZB 12223/ 4,5
4.5
74
29
36
6
36
WZB 12223/ 4,8
4.8
74
37
44
6
36
WZB 12223/ 5
5
82
37
44
6
36
WZB 12223/ 5,1
5.1
82
36
44
6
36
WZB 12223/ 5,2
5.2
82
36
44
6
36
WZB 12223/ 5,5
5.5
82
36
44
6
36
WZB 12223/ 5,55
5.55
82
36
44
6
36
WZB 12223/ 5,8
5.8
82
35
44
6
36
WZB 12223/ 6
6
82
35
44
6
36
WZB 12223/ 6,8
6.8
91
43
53
8
36
WZB 12223/ 7
7
91
43
53
8
36
WZB 12223/ 7,8
7.8
91
41
53
8
36
WZB 12223/ 8
8
91
41
53
8
36
WZB 12223/ 8,5
8.5
103
48
61
10
40
WZB 12223/ 8,6
8.6
103
48
61
10
40
WZB 12223/ 9
9
103
48
61
10
40
WZB 12223/ 9,8
9.8
103
46
61
10
40
WZB 12223/10
10
103
46
61
10
40
WZB 12223/10,2
10.2
118
56
71
12
45
WZB 12223/10,5
10.5
118
55
71
12
45
WZB 12223/12
12
118
53
71
12
45

Uygulama

Uygulama
P

Mükemmel uyum

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

M

Uygun

Paslanmaz çelik

K

Mükemmel uyum

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

N

Uygun

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

S

Uygun

Özel, süper ve titanyum alaşımları

H

Uygun

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

Mükemmel uyum

Çelik ve yüksek alaşımlı çelik

Uygun

Paslanmaz çelik

Mükemmel uyum

Gri dökme demir, sfero dökme demir ve dövülebilir demir

Uygun

Alüminyum ve diğer demir dışı metaller

Uygun

Özel, süper ve titanyum alaşımları

Uygun

Sertleştirilmiş çelik ve soğutulmuş dökme demir

  • Mükemmel uyum
  • Uygun
  • Uygun değil

Kesim verileri hesaplayıcısı

Takımınız için en uygun kesme parametrelerine sadece birkaç tıklama!

Hesaplayıcıya

detaylar

Product description

  • High-performance drill with parabolic slot profile
  • Can be used as pilot hole or core hole drill

Material

  • Solid carbide, TiAlN multi-layer coated
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.