Ürünler 1

ADP
Miktar
Ambalaj
VBA 5M42/ 1/ 50
50ml
Bottle

detaylar

Ürün açıklaması

Medium strength, anaerobic one-part adhesive for sealing fine metallic threaded joints such as joints used for hydraulic, pneumatic or temperature regulating systems, up to burst pressure. The adhesive/sealant is solvent-free and resistant to chemicals. After the setting process is completed, it forms a strong bond ensuring that the components are permanently sealed.

Advantages

  • For threads up to M36 and gaps up to 0.18 mm
  • The connection can be disassembled using manual tools
  • High resistance to chemicals
  • Vibration and impact resistant
  • No labelling required

Özellik

Özellik
Değer
Test prosedürü
Renk kodlaması
Değer:
brown
Test prosedürü:
DIN ISO 2049
Maksimum sıcaklık
Değer:
150 °C
Test prosedürü:
     
Basis
Değer:
dimethacrylate ester
Test prosedürü:
     
Density
Değer:
1.1 g/cm³
Test prosedürü:
DIN EN 524
Maximum gap
Değer:
0.18 mm
Test prosedürü:
     
Curing time for full strength
Değer:
12 h
Test prosedürü:
at room temperature, on steel
Residual torque
Değer:
6 Nm
Test prosedürü:
DIN EN 15865
Curing time for functional strength
Değer:
4-8 h
Test prosedürü:
at room temperature, on steel
Maximum thread diameter
Değer:
M36
Test prosedürü:
     
Curing time for fixture
Değer:
5-15 min
Test prosedürü:
at room temperature, on steel
Strength
Değer:
medium strength
Test prosedürü:
    
Breakaway torque
Değer:
10 Nm
Test prosedürü:
DIN EN 15865 (without preload)
Compression shear strength
Değer:
11 N/mm²
Test prosedürü:
DIN EN 15337
Viscosity
Değer:
700 mPas/thix
Test prosedürü:
Brookfield (25 °C)

Ürünü tanımlayın

Alışveriş sepetine bir ürün eklemek için istediğiniz özellikleri seçin.

VBA 5M42/ 1/ 50 Vida sızdırmazı, orta kuvvet ve orta viskozite Ürün tek görseli

VBA 5M42/ 1/ 50

Vida sızdırmazı, orta kuvvet ve orta viskozite

adet
Bu ürünü 1 adet dan daha az sipariş veremezsiniz. 10000 adet‘den fazla sipariş veremezsiniz. Miktar '0' olarak ayarlanmıştır, bu nedenle bu öge sonraki adımlara dahil edilmeyecektir.
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.