Ürünler 5

ADP
d1
l1
d3
Versiyon
l
Adet/PU
V 76728/40x20/6/W
40
20
6
Soft H25
40
10
V 76728/40x20/6/M
40
20
6
Medium H40
40
10
V 76728/40x30/6/W
40
30
6
Soft H25
40
10
V 76728/40/30/6/M
40
30
6
Medium H40
40
10
V 76728/50x30/6/W
50
30
6
Soft H25
40
10

detaylar

Ürün açıklaması

  • Brush-shaped felt
  • Adapts optimally to the surface
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.