Aktiva element

6 Produkt(er) hittades
6 Produkt(er) hittades
E 5626 Instyrning härdad
Instyrning härdad
6 Artikel
E 5627 Instyrning mjuk – kort utförande
Instyrning mjuk – kort utförande
5 Artikel
E 5628 Fin instyrning, härdad
Fin instyrning, härdad
3 Artikel
E 5674 Präglingsstämpelhållare
Präglingsstämpelhållare
3 Artikel
E 56742 Präglingsstämpelinsats
Präglingsstämpelinsats
14 Artikel
E 5676 Kontrollstans
Kontrollstans
2 Artikel
6 av 6 visas.

Vi glödgar rätt för din framgång

Eftersom redan grovplåtarnas kvalitet är avgörande för den senare bearbetningen av plattor och stänger ställer Meusburger mycket höga krav på sina stålleverantörer. Och eftersom dubbel som bekant håller bättre än en, kvalitetskontrolleras alla grovplåtar direkt hos oss i form av en spektralanalys och en hållfasthetskontroll. Endast felfritt stål från välrenommerade stålverk godkänns i Meusburgers kvalitetskontroll och hamnar därigenom i en av de tre interna ugnarna. De har en totalkapacitet på 240 ton per dag.

Einer der drei hauseigenen Glühöfen bei Meusburger mit gestapelten Stahlplatten aus Qualitätsstahl.
Einer der drei hauseigenen Glühöfen bei Meusburger mit gestapelten Stahlplatten aus Qualitätsstahl.

H 3000 för pressverktygsbygge

Meusburgers beprövade och mogna spännsystem finns nu även för pressverktygsbygge. Med H 3000 arbetar du inte bara snabbt och effektivt, utan också absolut exakt och repeterbart. S-plattorna riktas in och spänns in där det är viktigt för pressverktygets funktion, nämligen i styrhålen.
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.