Elementos ativos

6 produto(s) encontrado(s)
6 produto(s) encontrado(s)
E 5626 Batente, temperado
Batente, temperado
6 artigo(s)
E 5627 Batente, macio - modelo curto
Batente, macio - modelo curto
5 artigo(s)
E 5628 Batente fino, temperado
Batente fino, temperado
3 artigo(s)
E 5674 Porta marcadores de estampagem
Porta marcadores de estampagem
3 artigo(s)
E 56742 Postiço de marcação
Postiço de marcação
14 artigo(s)
E 5676 Cunho de controlo visual
Cunho de controlo visual
2 artigo(s)
6 de 6 apresentado

Aplicamos um tratamento térmico adequado para o seu sucesso

Uma vez que a qualidade da chapa de metal é decisiva para a subsequente maquinação das placas e barras, a Meusburger é extremamente exigente com os seus fornecedores de aço. E porque duas vezes é melhor que apenas uma, todas as chapas de metal estão sujeitas a uma análise espectral e a um ensaio de resistência realizado nas nossas instalações, a fim de verificar a qualidade do aço. Só um aço adequado das siderurgias mais bem conceituadas conseguirá passar na verificação de qualidade da Meusburger e, assim, passar para um dos três fornos internos. Os fornos da Meusburger têm uma capacidade total de 240 toneladas por dia.

Einer der drei hauseigenen Glühöfen bei Meusburger mit gestapelten Stahlplatten aus Qualitätsstahl.
Einer der drei hauseigenen Glühöfen bei Meusburger mit gestapelten Stahlplatten aus Qualitätsstahl.

H 3000 para cunhos e cortantes

O fiável, testado e avançado sistema de fixação da Meusburger está agora disponível para a maquinação de estruturas para cunhos e cortantes. O sistema H 3000 não só proporciona um trabalho rápido e eficiente, como também um trabalho de elevada e precisão de repetibilidade fiável. As placas S são centradas e apertadas onde é importante para o funcionamento dos cunhos e cortantes, isto é, nos furos guia da ferramenta.
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
Pretende configurar um artigo que pertence a . Após as adaptações, verificar por conta própria a compatibilidade técnica de todas as placas e componentes.