Elementy aktywne taśmy

6 znalezionych produktów
6 znalezionych produktów
E 5626 Pozycjoner, hartowany
Pozycjoner, hartowany
6 Art.
E 5627 Pozycjoner miękki, wersja skrócona
Pozycjoner miękki, wersja skrócona
5 Art.
E 5628 Pozycjoner precyzyjny, hartowany
Pozycjoner precyzyjny, hartowany
3 Art.
E 5674 Uchwyt datownika przetłaczającego
Uchwyt datownika przetłaczającego
3 Art.
E 56742 Wkładka do datownika przetłaczającego
Wkładka do datownika przetłaczającego
14 Art.
E 5676 Stempel końcowej kontroli
Stempel końcowej kontroli
2 Art.
Wyświetlono 6 z 6 .

Rzetelny proces odprężania gwarancją Państwa sukcesu

Ponieważ jakość surowej stali jest kluczowa dla dalszej obróbki płyt i płaskowników, Meusburger wyznacza najwyższe standardy jakości dla swoich dostawców. Wszystkie arkusze stali są na wstępie poddawane analizie spektralnej i testom wytrzymałościowym bezpośrednio w zakładzie, w celu sprawdzenia ich jakości. Tylko bardzo dobra stal z renomowanych hut zdaje testy kontroli jakości w firmie Meusburger i tym samym nadaje się dalszego procesu odprężania w jednym z trzech firmowych pieców. Piece te mogą przerobić 240 ton stali dziennie.

Einer der drei hauseigenen Glühöfen bei Meusburger mit gestapelten Stahlplatten aus Qualitätsstahl.

H 3000 System mocujący do opraw wykrojników

Sprawdzony i udoskonalony system mocujący firmy Meusburger jest teraz dostępny również do budowy narzędzi wykrawających. System H 3000 zapewnia nie tylko szybką i efektywną pracę, ale także absolutną precyzję i powtarzalność. Płyty są mocowane w miejscu, gdzie jest to ważne z uwagi na funkcję oprawy narzędzia, t.j. w otworach prowadzących.
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.