Transfer- och stora verktyg

Särskilt vid bygge av transfer- och stora verktyg ställs höga krav på standardkomponenterna. Därför uppfyller många av våra komponenter VDI-standarderna. De här komponenterna gör att du snabbt kan starta framtida projekt och avsluta dem med korta stopptider. Titta igenom vårt omfattande sortiment av högkvalitativa standarddelar för bygge av transfer- och stora verktyg.

38 Produkt(er) hittades
38 Produkt(er) hittades
E 5040 Styrpelare slät för stora verktyg
Styrpelare slät för stora verktyg
8 Artikel
E 5130 Glidbussning med fast smörjmedel och krage
Glidbussning med fast smörjmedel och krage
8 Artikel
E 5132 Glidbussning underhållsfri med krage
Glidbussning underhållsfri med krage
6 Artikel
E 5276 Fästklammer, rektangulär
Fästklammer, rektangulär
2 Artikel
E 6110 SIN Plan styrlist i stål med sintrad glidyta
Plan styrlist i stål med sintrad glidyta
3 Artikel
E 6114 B Glidplatta brons självsmörjande, VDI 3357
Glidplatta brons självsmörjande, VDI 3357
11 Artikel
E 6114 ST Glidplatta stål, VDI 3357
Glidplatta stål, VDI 3357
6 Artikel
E 6116 B Glidplatta brons självsmörjande, VDI 3357
Glidplatta brons självsmörjande, VDI 3357
9 Artikel
E 6116 ST Glidplatta stål, VDI 3357
Glidplatta stål, VDI 3357
0 Artikel
E 6120 B Styrlist brons självsmörjande
Styrlist brons självsmörjande
6 Artikel
E 6135 B Prisma i brons självsmörjande, VDI 3357
Prisma i brons självsmörjande, VDI 3357
1 Artikel
E 6136 V-Styrlist stål, VDI 3357
V-Styrlist stål, VDI 3357
1 Artikel
E 5626 Instyrning härdad
Instyrning härdad
6 Artikel
E 5627 Instyrning mjuk – kort utförande
Instyrning mjuk – kort utförande
5 Artikel
E 5628 Fin instyrning, härdad
Fin instyrning, härdad
3 Artikel
E 5674 Präglingsstämpelhållare
Präglingsstämpelhållare
3 Artikel
E 56742 Präglingsstämpelinsats
Präglingsstämpelinsats
14 Artikel
E 5676 Kontrollstans
Kontrollstans
2 Artikel
E 5800 Trekantig stansfästplatta för ISO 8020
Trekantig stansfästplatta för ISO 8020
4 Artikel
E 5801 Trekantig stansfästplatta för ISO 8020, med vridsäkring
Trekantig stansfästplatta för ISO 8020, med vridsäkring
4 Artikel
E 5830 Trekantig tryckplatta
Trekantig tryckplatta
4 Artikel
E 5540 Klippstans med cylindrisk skalle
Klippstans med cylindrisk skalle
69 Artikel
E 55402 Klippstans med cylindrisk skalle
Klippstans med cylindrisk skalle
27 Artikel
E 55405 Klippstans med precis cylindriskt huvud
Klippstans med precis cylindriskt huvud
20 Artikel
E 5560 Klippstans, cylindrisk skalle med utstötarstift
Klippstans, cylindrisk skalle med utstötarstift
42 Artikel
E 55602 Klippstans, cylindrisk skalle med utstötarstift
Klippstans, cylindrisk skalle med utstötarstift
15 Artikel
E 1282 Bärtapp VDI 3366 Enskild produktbild
Bärtapp VDI 3366
6 Artikel
E 1284 Bärtapp med kabelsäkring Enskild produktbild
Bärtapp med kabelsäkring
6 Artikel
E 1288 Lyftbeslag med låssprint enligt BMW-standard
Lyftbeslag med låssprint enligt BMW-standard
4 Artikel
E 1289 Låssprint med låsring (BMW-standard)
Låssprint med låsring (BMW-standard)
4 Artikel
E 5300 Avståndsbricka
Avståndsbricka
29 Artikel
E 53051 Centrerenhet utan mellanläggsbricka, form B
Centrerenhet utan mellanläggsbricka, form B
1 Artikel
E 53052 Mellanläggsbricka, form B
Mellanläggsbricka, form B
2 Artikel
E 5305 Centrerenhet med mellanläggsbricka, form B
Centrerenhet med mellanläggsbricka, form B
2 Artikel
E 5310 Distansplatta tandad med mellanlägg
Distansplatta tandad med mellanlägg
1 Artikel
E 5345 Centreringstapp
Centreringstapp
2 Artikel
E 5346 Centreringstapp med försänkning
Centreringstapp med försänkning
3 Artikel
E 5350 Kil för följdverktyg
Kil för följdverktyg
10 Artikel
38 av 38 visas.
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.