Aktivelemente

6 Produkt(e) gefunden
6 Produkt(e) gefunden
E 5626 Einweiser gehärtet
Einweiser gehärtet
6 Artikel
E 5627 Einweiser weich – kurze Ausführung
Einweiser weich – kurze Ausführung
5 Artikel
E 5628 Feineinweiser gehärtet
Feineinweiser gehärtet
3 Artikel
E 5674 Prägestempelhalter
Prägestempelhalter
3 Artikel
E 56742 Prägestempeleinsatz
Prägestempeleinsatz
14 Artikel
E 5676 Endkontrollstempel
Endkontrollstempel
2 Artikel
6 von 6 werden angezeigt.

Wir glühen richtig für Ihren Erfolg

Da bereits die Qualität der Grobbleche entscheidend für die spätere Weiterverarbeitung der Platten und Stäbe ist, stellt Meusburger höchste Ansprüche an seine Stahllieferanten. Und weil doppelt bekanntlich besser hält, werden alle Grobbleche zur Überprüfung der Qualität direkt im Haus einer Spektralanalyse sowie einer Festigkeitsprüfung unterzogen. Denn nur einwandfreier Stahl von renommierten Stahlwerken schafft es durch die Qualitätskontrolle bei Meusburger und somit in einen der drei hauseigenen Glühöfen. Diese haben eine Gesamtkapazität von 240 Tonnen pro Tag.

Einer der drei hauseigenen Glühöfen bei Meusburger mit gestapelten Stahlplatten aus Qualitätsstahl.
Einer der drei hauseigenen Glühöfen bei Meusburger mit gestapelten Stahlplatten aus Qualitätsstahl.

H 3000 für den Stanzwerkzeugbau

Das bewährte und ausgereifte Spannsystem von Meusburger ist ab sofort auch für den Stanzwerkzeugbau erhältlich. Mit dem H 3000 arbeiten Sie nicht nur schnell und effektiv, sondern auch absolut präzise und wiederholgenau. Die S-Platten werden dort ausgerichtet und gespannt, wo es für die Funktion des Stanzgestells wichtig ist, nämlich in den Führungsbohrungen.
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.