Aktivní elementy

6 produkt/-ů nalezen/-o
6 produkt/-ů nalezen/-o
E 5626 Naváděcí doraz, kalený
Naváděcí doraz, kalený
6 Typ produktu
E 5627 Naváděcí doraz, měkký - krátký
Naváděcí doraz, měkký - krátký
5 Typ produktu
E 5628 Přesný naváděcí doraz, kalený
Přesný naváděcí doraz, kalený
3 Typ produktu
E 5674 Držák razníku
Držák razníku
3 Typ produktu
E 56742 Vložka do držáku razníku
Vložka do držáku razníku
14 Typ produktu
E 5676 Kontrolní razník
Kontrolní razník
2 Typ produktu
6 z 6 zobrazeny.

Správné žíhání pro Váš úspěch

Vzhledem k tomu, že již kvalita surové oceli rozhoduje o dalším zpracování desek a tyčí, klade Meusburger velmi vysoké nároky na své dodavatele oceli. A jelikož „dvakrát měř – jednou řež“ platí i zde, podrobují se u nás všechny desky ještě kontrole kvality v podobě spektrální analýzy a zkoušce pevnosti. Pouze dokonalá ocel z renomovaných oceláren, podrobená kontrole u firmy Meusburger dosáhne dalšího zpracování ve třech vlastních žíhacích pecích. Ty mají celkovou kapacitu 240 tun za den.

Einer der drei hauseigenen Glühöfen bei Meusburger mit gestapelten Stahlplatten aus Qualitätsstahl.
Einer der drei hauseigenen Glühöfen bei Meusburger mit gestapelten Stahlplatten aus Qualitätsstahl.

H 3000 pro stavba nástrojů

Osvědčený a technicky propracovaný upínací systém od firmy Meusburger je okamžitě k dostání rovněž i pro lisovací nástroje. S upínací deskou H 3000 pracujete nejen rychle a efektivně, ale i absolutně přesně a opakovatelně. S-desky jsou vyrovnány a upnuty tam, kde je to důležité z hlediska funkce lisovacích stojánků, a to ve vodicích otvorech.
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.