Elementos activos

6 producto(s) encontrado(s)
6 producto(s) encontrado(s)
E 5626 Posicionador templado
Posicionador templado
6 artículo(s)
E 5627 Posicionador sin templar, modelo corto
Posicionador sin templar, modelo corto
5 artículo(s)
E 5628 Posicionador de precisión templado
Posicionador de precisión templado
3 artículo(s)
E 5674 Portapunzones para marcar
Portapunzones para marcar
3 artículo(s)
E 56742 Punzón insertable para marcar
Punzón insertable para marcar
14 artículo(s)
E 5676 Punzón de control final
Punzón de control final
2 artículo(s)
Mostrando 6 de los 6 productos encontrados

La clave del éxito: un proceso de recocido intachable

Puesto que la calidad de las propias chapas gruesas es decisiva para el posterior mecanizado de placas y barras, Meusburger es muy exigente con sus proveedores de acero. Así y todo, como más vale pasarse que no llegar, para comprobarla realizamos un análisis espectral y un ensayo de resistencia de todas las chapas en nuestras instalaciones. Únicamente el acero impecable procedente de acerías de renombre logra superar los controles de calidad de Meusburger y llega a uno de los tres hornos de Meusburger, que suman una capacidad total de 240 toneladas al día.

Einer der drei hauseigenen Glühöfen bei Meusburger mit gestapelten Stahlplatten aus Qualitätsstahl.
Einer der drei hauseigenen Glühöfen bei Meusburger mit gestapelten Stahlplatten aus Qualitätsstahl.

Sistema H 3000 para matricería

Ahora el sistema de amarre de Meusburger con una tecnología madura y probada está disponible también para matricería. El H 3000 permite trabajar no solo con rapidez y eficiencia, sino también con una precisión y repetibilidad absolutas. Las placas S se alinean y fijan allí donde son más necesarias para el funcionamiento del portamatrices; es decir, en las guías.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.