活动件

6 找到的产品
6 找到的产品
E 5626 淬硬型定位块
淬硬型定位块
6 商品
E 5627 短型软款定位块
短型软款定位块
5 商品
E 5628 淬硬型精密定位块
淬硬型精密定位块
3 商品
E 5674 压印冲头夹
压印冲头夹
3 商品
E 56742 压印冲头镶件
压印冲头镶件
14 商品
E 5676 目检冲头
目检冲头
2 商品
显示6 中的6

我们妥善得宜的去应力热处理工艺为您的成功助力

由于钢板的质量对于板材和棒材的后续加工具有决定性的作用,Meusburger因此对钢材供应商的要求极为严格。所有钢板均经过光谱分析,并当场进行强度测试,以此对钢材质量进行把关。只有来自最知名的钢材厂家的高质量钢材才能通过Meusburger的质量检验,继而由公司三座热处理熔炉之一进行再加工。这三座熔炉的每日处理量达240吨

Einer der drei hauseigenen Glühöfen bei Meusburger mit gestapelten Stahlplatten aus Qualitätsstahl.

冲压模具制造用H 3000

Meusburger久经考验、值得信赖的先进装夹系统,现已适用于冲压模具制造。H 3000在助您快速、高效完成工作的同时,实现绝对的高重复性精度。该装夹系统可对S系列标准模板上涉及模具功能处,如导孔内,进行对齐及装夹。