Pièces actives

6 produit(s) trouvé(s)
6 produit(s) trouvé(s)
E 5626 Butée trempée
Butée trempée
6 article(s)
E 5627 Butée tendre, version courte
Butée tendre, version courte
5 article(s)
E 5628 Butée de précision, trempée
Butée de précision, trempée
3 article(s)
E 5674 Porte-poinçons de matriçage
Porte-poinçons de matriçage
3 article(s)
E 56742 Insert pour poinçon de matriçage
Insert pour poinçon de matriçage
14 article(s)
E 5676 Poinçon de contrôle final
Poinçon de contrôle final
2 article(s)
6 de 6 sont affichés.

Le recuit de stabilisation correct pour votre succès

Meusburger impose des exigences les plus élevées à ses fournisseurs d’acier puisque la qualité des plaques brutes est déjà décisive pour le traitement ultérieur des plaques et des barres. Et puisque deux fois valent mieux qu’une, toutes les plaques brutes sont soumises à une analyse spectrale et à un test de résistance chez nous en interne pour vérifier leur qualité. Car seul un acier haut de gamme des aciéries les plus renommées réussit à passer le contrôle qualité de Meusburger et à entrer dans un de nos trois fours de détensionnement. Ceux-ci ont une capacité totale de 240 tonnes par jour.

Einer der drei hauseigenen Glühöfen bei Meusburger mit gestapelten Stahlplatten aus Qualitätsstahl.
Einer der drei hauseigenen Glühöfen bei Meusburger mit gestapelten Stahlplatten aus Qualitätsstahl.

H 3000 pour la construction d’outils de découpe

Le système de bridage éprouvé et abouti de Meusburger est disponible dès à présent également pour la construction d’outils de découpe. Avec le système H 3000, vous travaillez non seulement rapidement et efficacement, mais également avec une précision absolue et de manière reproductible. Les plaques S sont alignées et bridées là où il en importe le plus pour la fonction du bloc à colonnes, à savoir dans les logements de guidage.
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.