Elemente active

6 Produse găsite
6 Produse găsite
E 5626 Calibru călit
Calibru călit
6 Articol
E 5627 Calibru moale - varianta scurtă
Calibru moale - varianta scurtă
5 Articol
E 5628 Calibru fin călit
Calibru fin călit
3 Articol
E 5674 Suport poanson de marcare
Suport poanson de marcare
3 Articol
E 56742 Insert poanson de marcare
Insert poanson de marcare
14 Articol
E 5676 Poanson control vizual
Poanson control vizual
2 Articol
Sunt afișate 6 din 6 .

Noi facem detensionarea termică pentru succesul dumneavoastră

Deoarece calitatea tablei de oțel joacă un rol important în prelucrarea ulterioară a plăcilor și a barelor rectangulare, Meusburger are cerinţe exigente faţă de furnizorii de oțel. Și pentru că de două ori este întotdeauna mai bine, toate tablele de oțel sunt supuse direct din fabrică testelor de calitate, care constau într-o analiză spectrală și o verificare a durității materialului. Doar oţelurile de calitate produse de combinate siderurgice de renume reuşesc să treacă prin controlul de calitate efectuat de Meusburger şi după aceea să ajungă în una dintre cele trei cuptoare de detensionare. Acestea au o capacitate de 240 tone de oțel pe zi.

Einer der drei hauseigenen Glühöfen bei Meusburger mit gestapelten Stahlplatten aus Qualitätsstahl.
Einer der drei hauseigenen Glühöfen bei Meusburger mit gestapelten Stahlplatten aus Qualitätsstahl.

H 3000 pentru execuție ștanțe

Sistemul de centrare și fixare bine cunoscut și dovedit de la Meusburger este disponibil acum și pentru prelucrarea carcaselor de ștanțe. Cu H 3000 lucrați nu numai rapid și eficient, dar și precis și repetabil. Plăcile S vor fi centrate și fixate în locul cel mai funcțional a carcaselor de ștanțe, mai exact prin intermediul găurilor de ghidare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.