Componenti attivi

6 Prodotto/i trovato/i
6 Prodotto/i trovato/i
E 5626 Riferimento a „L“ temprato
Riferimento a „L“ temprato
6 Articolo/i
E 5627 Riferimento a „L“ tenero, versione corta
Riferimento a „L“ tenero, versione corta
5 Articolo/i
E 5628 Riferimento a „L“ di precisione temprato
Riferimento a „L“ di precisione temprato
3 Articolo/i
E 5674 Porta punzone per marcatura
Porta punzone per marcatura
3 Articolo/i
E 56742 Inserto per punzone di marcatura
Inserto per punzone di marcatura
14 Articolo/i
E 5676 Punzone di visualizzazione fine corsa
Punzone di visualizzazione fine corsa
2 Articolo/i
Vengono visualizzati 6 di 6 .

Il trattamento termico corretto per il vostro successo

La Meusburger ha elevate esigenze riguardo i propri fornitori di acciaio, in quanto la qualità del materiale grezzo è decisiva per la successiva lavorazione di piastre e barre. Il materiale grezzo viene sottoposto ad un’analisi spettrale e ad un test di resistenza direttamente in azienda, al fine di verificarne la qualità. Solo gli acciai impeccabili delle acciaierie più rinomate gli acciai impeccabili delle acciaierie più rinomate riescono a superare il controllo di qualità della Meusburger, e ad entrare in uno dei tre forni di distensione aziendali. Questi ultimi hanno una capacità di 240 tonnellate al giorno.

Einer der drei hauseigenen Glühöfen bei Meusburger mit gestapelten Stahlplatten aus Qualitätsstahl.
Einer der drei hauseigenen Glühöfen bei Meusburger mit gestapelten Stahlplatten aus Qualitätsstahl.

H 3000 per stampi per tranciatura

Il sistema di staffaggio della Meusburger è ora disponibile anche per gli stampi per tranciatura. Con l’H 3000 lavorate velocemente e in modo effettivo, ma anche con assoluta precisione e con un esatta riproducibilità. Le piastre S vengono allineate e staffate laddove la funzione dello stampo per tranciatura è fondamentale: nei fori di guida.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.