Applikationsanvisningar för varmkanalsystem

  1. För icke armerade termoplaster kan man förvänta sig en avrivningshöjd på ca 0,5 x intags diametern.
    För armerade/fyllda termoplaster kan man förvänta sig en avrivningshöjd på ca 1 x intags diametern.
  2. Eftersom färgbytet beror på ett flertal faktorer kan inga garantier lämnas för antalet skott eller tiden det tar innan färgbytet är helt genomfört. Systemet är utformat för ett optimerat färgbyte. Vid första påfyllningen av varmkanalsystemet rekommenderas naturmaterial utan additiver.
  3. På grund av det material som ska bearbetas rekommenderar vi att du använder en isoleringskåpa.
  4. För den termoplast som ska bearbetas är alla smältbärande varmkanalskomponenter utförda i rost- och syrabeständigt verktygsstål.
  5. Med den termoplast som ska bearbetas kan optiska defekter i området vid intagen och på motsatta sidan inte uteslutas.
  6. Ett inträngande munstycke måste ha kontakt med plast.
  7. Beräkningen baseras på vår nuvarande tekniska kunskap, tillgängliga erfarenheter och mottagna dokument. Informationen och rekommendationerna sker utifrån aktuell kunskap, men är icke-bindande och utan garantier. De befriar inte kunden från att utföra sina egna provningar och försök för att fastställa lämpligheten för de avsedda ändamålen. Alla rättigheter till design och produkt och därtill gällande avtal är kundens eget ansvar.
  8. . Varmkanalsystemet är tillverkat med komplett kablage och slangledningar/rörledningar, redo att kopplas in. Anslutnings- och kontaktutförandet/stifttilldelning utförs enligt vår kundspecifikation som bekräftats av kunden.
  9. Varmkanalsystemet är tillverkat med komplett kablage, redo att kopplas in. Anslutnings- och kontaktutförandet/stifttilldelning utförs enligt vår kundspecifikation som bekräftats av kunden.
  10. För den termoplast som ska bearbetas måste man räkna med en ökad starttemperatur och eventuellt en högre processtemperatur (för varmkanalsdysorna i området vid intagen). Temperaturerna kan avvika från informationen från råvarutillverkaren.
  11. Vi rekommenderar tillräcklig temperaturreglering i området vid intagen (insprutningspunkten), helst hela vägen runt. God temperaturreglering måste också tillämpas mittemot insprutningspunkten.
  12. Vi rekommenderar att man använder ett nålförslutningssystem för denna plast. Vi erbjuder även ett öppet system på begäran, men detta kan leda till ökad/oren avrivning.
  13. En skillnad i fyllning mellan enskilda dysor med en avvikelse på ca 5–10 % från medelvärdet kan inte uteslutas. Detta kan behöva utjämnas med hjälp av olika dystemperaturer.
  14. Vid vertikalt monterade varmkanalsdysor (sprutriktning nedåt) kan det uppkomma eftersläpning och/eller tråddragning vid dysa. Vi rekommenderar att man använder ett nålförslutningssystem för denna applikation.

Förhandsgranskning varukorg

CAD-förhandsgranskning

Din varukorg är tom.
Totalt netto
Till varukorgen

Viktig information

Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.