Anwendungstechnische Hinweise für Heißkanalsysteme

  1. Bei unverstärkten Thermoplasten ist mit einer Abrisshöhe von ca. 0,5 x Anschnittdurchmesser zu rechnen.
    Bei verstärkten/gefüllten Thermoplasten ist mit einer Abrisshöhe von ca. 1 x Anschnittdurchmesser zu rechnen.
  2. Eine konkrete Aussage über die Dauer bzw. Schusszahl bis zum akzeptablen Farbwechsel kann nicht getroffen werden, da diese von einer Vielzahl von Einflussfaktoren abhängig ist. Das System ist für einen optimierten Farbwechsel ausgelegt. Zum erstmaligen Befüllen des Heißkanalsystems empfehlen wir die Verwendung von Naturmaterial ohne Additive.
  3. Aufgrund des zu verarbeitenden Materials empfehlen wir, eine Isolierkappe einzusetzen.
  4. Für den zu verarbeitenden Thermoplast sind alle schmelzeführenden Heißkanalkomponenten in rost- und säurebeständigem Werkzeugstahl ausgeführt.
  5. Bei dem zu verarbeitenden Thermoplast können optische Fehler im Anschnittbereich und gegenüber nicht ausgeschlossen werden.
  6. Eine durchtauchende Anschnittbaugruppe muss gegen Kunststoff anliegen.
  7. Die Berechnung basiert auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen, vorliegenden Erfahrungen und den erhaltenen Unterlagen. Die Angaben und Empfehlungen werden von uns nach bestem Wissen gemacht, jedoch unverbindlich und ohne jede Haftung. Sie befreien den Kunden nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen zur Feststellung der Eignung für die beabsichtigten Zwecke. Etwaige Schutzrechte und Bestimmungen sind in eigener Verantwortung zu beachten.
  8. Das Heißkanalsystem wird komplett steckerfertig verdrahtet und verschlaucht/verrohrt angefertigt. Die Anschluss- und Steckerausführung/Belegung erfolgt nach der uns vorgegebenen und von Ihnen bestätigten Kundenspezifikation.
  9. Das Heißkanalsystem wird komplett steckerfertig verdrahtet angefertigt. Die Anschluss- und Steckerausführung/Belegung erfolgt nach der uns vorgegebenen und von Ihnen bestätigten Kundenspezifikation.
  10. Für den zu verarbeitenden Thermoplast ist mit einer erhöhten Anfahrtemperatur und eventuell mit einer höheren Prozesstemperatur (bei den Heißkanaldüsen im Anschnittbereich) zu rechnen. Diese Temperaturen können von den Angaben des Rohstoffherstellers abweichen.
  11. Wir empfehlen, im Anschnittbereich (Anspritzpunkt) eine ausreichende Temperierung vorzusehen, am besten umlaufend. Ebenfalls ist gegenüber dem Anspritzpunkt eine gute Temperierung einzubringen.
  12. Für diesen Kunststoff empfehlen wir den Einsatz eines Nadelverschlusssystems. Wir bieten auf Ihren Wunsch hin auch ein offenes System an, bei welchem es jedoch zu einem erhöhten/unsauberen Abriss kommen könnte.
  13. Ein Füllunterschied der einzelnen Düsen mit einer Abweichung von ca. 5–10 % zum Mittelwert kann nicht ausgeschlossen werden. Dieser ist ggf. über unterschiedliche Düsentemperaturen auszugleichen.
  14. Bei vertikal ausgerichteten Heißkanaldüsen (Spritzrichtung nach unten) kann es zum Nachlaufen und/oder Fadenziehen der Düsen kommen. Für diese Anwendung empfehlen wir den Einsatz eines Nadelverschlusssystems.

Warenkorbvorschau

CAD-Vorschau

Ihr Warenkorb ist leer.
Gesamt netto
Zum Warenkorb

Wichtiger Hinweis

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.