Uwagi techniczne dotyczące zastosowania systemów gorącokanałowych

  1. W przypadku niewzmocnionych tworzyw termoplastycznych należy liczyć się z wysokością zrywania wynoszącą ok. 0,5 x średnica przewężki.
    W przypadku wzmocnionych/wypełnionych tworzyw termoplastycznych należy liczyć się z wysokością zrywania wynoszącą ok. 1 x średnica przewężki.
  2. Nie jest możliwe podanie konkretnego czasu trwania lub liczby wtrysków, do momentu uzyskania akceptowalnej zmiany koloru, ponieważ zależy to od wielu dodatkowo oddziałujących czynników. System został zaprojektowany z myślą o usprawnieniu procesu częstej zmiany koloru. Do wstępnego napełniania systemu gorących kanałów zaleca się stosowanie naturalnego materiału, bez dodatków.
  3. Ze względu na przetwarzany materiał zalecamy stosowanie wkładki izolacyjnej.
  4. W przypadku przetwarzania tworzyw termoplastycznych, wszystkie komponenty gorącokanałowe przenoszące topliwo wykonane są z nierdzewnej i kwasoodpornej stali narzędziowej.
  5. W przypadku przetwarzanego tworzywa termoplastycznego nie można wykluczyć defektów optycznych w obszarze punktu wtrysku i po stronie przeciwnej.
  6. Zespół końcówki dyszy z kalotką (obniżeniem) musi znajdować się naprzeciwko tworzywa sztucznego.
  7. Kalkulacja opiera się na naszej dotychczasowej wiedzy technicznej, zgromadzonym doświadczeniu i otrzymanej dokumentacji. Informacje i zalecenia są dostarczane przez nas zgodnie z naszą najlepszą wiedzą, mają jednak charakter niewiążący i wykluczają jakąkolwiek odpowiedzialność. Nie zwalniają one klienta z obowiązku przeprowadzenia własnych testów i prób w celu określenia przydatności do zamierzonych celów. Wszelkie prawa ochronne i postanowienia należy przestrzegać na własną odpowiedzialność.
  8. System gorących kanałów jest całkowicie okablowany i wyposażony w węże/rury, a tym samym gotowy do podłączenia. Schematy przyłączy i wtyczek oraz przyporządkowania pinów zaprojektowane są zgodnie z przekazaną nam i potwierdzoną przez Państwa specyfikacją zamawiającego.
  9. System gorącokanałowy jest całkowicie okablowany i gotowy do podłączenia. Schematy przyłączy i wtyczek oraz przyporządkowania pinów zaprojektowane są zgodnie z przekazaną nam i potwierdzoną przez Państwa specyfikacją zamawiającego.
  10. W przypadku przetwarzanego termoplastu należy liczyć się z podwyższoną temperaturą rozruchu i ewentualnie wyższą temperaturą procesu (tylko dysze gorących kanałów, strefa wlewu). Temperatury te mogą odbiegać od specyfikacji producenta surowca.
  11. Zalecamy zapewnienie odpowiedniego chłodzenia w obszarze przewężki (punkcie wtrysku), najlepiej na całym obwodzie. Należy również zapewnić odpowiednie chłodzenie po przeciwnej stronie punktu wtrysku.
  12. W przypadku tego tworzywa sztucznego zalecamy stosowanie systemu zamykania iglicowego. Na Państwa życzenie możemy zaoferować system otwarty, jednakże może to skutkować nieczystym zrywaniem.
  13. Nie można wykluczyć różnic w napełnieniu poszczególnych dysz, z odchyleniem ok. 5–10% do wartości średniej. Może to wymagać zrównoważenia poprzez zastosowanie różnych temperatur dysz.
  14. W przypadku pionowej pozycji grzanej dyszy otwartej (kierunek wtrysku w dół) może dochodzić do grawitacyjnego wycieku nitki tworzywa. W przypadku tej aplikacji zalecamy użycie systemu zamykania iglicowego.

Sklep wybór

Podgląd koszyka

Podgląd CAD

Koszyk zakupów jest pusty.
Suma całkowita
Przejdź do koszyka

Ważna wskazówka

Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.