- No caso de termoplásticos não reforçados, é de esperar uma altura do vestígio de aproximadamente 0,5 x o diâmetro da ponteira do bico.
No caso de termoplásticos reforçados/preenchidos, é de esperar uma altura de vestígio de aproximadamente 1 x o diâmetro dá ponteira do bico - A duração ou o número de injeções necessários para obter uma mudança de cor aceitável não pode ser claramente indicado, uma vez que depende de muitos fatores. O sistema é projetado com optimização para mudança de cor. Para o enchimento inicial do sistema de injeção, recomendamos a utilização de material natural sem aditivos.
- Devido ao material ser processado, recomendamos a utilização de uma capa isolante.
- Para ter em conta o tipo de termoplásticos a processar, todos os acessórios dos sistemas de injeção são feitos de aço resistente à ferrugem e aos ácidos.
- Dependendo do tipo de termoplástico a ser processado, não se podem excluir defeitos ópticos na área do ponto de injeção e no lado oposto.
- O conjunto da ponteira de submersão tem de estar em contacto com o plástico.
- O cálculo é baseado nos nossos conhecimentos técnicos atuais, na experiência prática e nos documentos recebidos. Fornecemos as informações e recomendações com o melhor dos nossos conhecimentos, mas sem carácter vinculativo e sem responsabilidade. Não isentam o cliente de efetuar os seus próprios testes e ensaios para determinar a adequação aos fins pretendidos. Quaisquer direitos de propriedade e regulamentos são da própria responsabilidade do cliente.
- O sistema de injeção é fabricado com cablagem completa (pronta a ser ligada) com tubageme ou mangueiras. O esquema de ligação é efetuado de acordo com a especificação confirmada pelo cliente.
- O sistema de injeção é fabricado com cablagem completa (pronto a ser ligado). O esquema de ligação é efetuado de acordo com a especificação confirmada pelo cliente.
- Dependendo do tipo de termoplásticos a serem processados, deve ser excetuada uma temperatura de arranque mais elevada e possivelmente uma temperatura de processo mais elevada (na área da ponteira dos bicos do sistema de injeção). Estas temperaturas poderão divergir das especificações do fabricante para a matéria-prima.
- Recomenda-se um controlo de temperatura suficiente e de preferência circunferencial na área da ponteira do bico (ponto de injeção). Deve também ser incorporado um bom controlo da temperatura em frente ao ponto de injeção.
- Para este tipo de plástico, recomendamos um sistema valvulado. Mediante pedido, também oferecemos um sistema aberto, mas o vestígio pode estar mais alto ou sujo.
- Não se pode excluir uma diferença de enchimento dos bicos individuais com um desvio de cerca de 5-10% em relação ao valor médio. Este facto pode ter de ser compensado por diferentes temperaturas do bico.
- Ao instalar os bicos do sistema de injeção na vertical (injeção descendente) poderá formar gotas e/ou fios nos bicos. Para esta aplicação, recomendamos um sistema valvulado.