- Pri neojačanih termoplastičnih materialih je višina odtrganja približno 0,5 x premer vrat.
Pri ojačanih/izpolnjenih termoplastičnih materialih je višina odtrganja približno 1 x premer vrat. - Konkretne izjave o trajanju ali številu brizgov do sprejemljive menjave barve ni mogoče podati, saj na to vplivajo številni različni dejavniki. Sistem je zasnovan za optimizirano menjavo barv. Pri prvem polnjenju toplokanalnega sistema je priporočljiva uporaba naravnega materiala brez dodatkov.
- Pri obdelavi materiala priporočamo uporabo izolirnega pokrova.
- Za obdelavo termoplastov so vse komponente za toplokanalne sisteme, po katerih se prenaša talina, izdelane iz orodnega jekla, odpornega proti koroziji in kislinam.
- Pri termoplastiki, ki jo je treba obdelati, ni mogoče izključiti optičnih napak v točki dolivanja in na nasprotni strani.
- Dolivna grupa potopljenih vrat mora biti v stiku s plastičnimi.
- Izračun temelji na našemu trenutnemu tehničnem znanju, praktičnih izkušnjah in prejetih dokumentih. Informacije in priporočila smo pripravili v skladu z našim najboljšim vedenjem, vendar so nezavezujoči in zanje ne jamčimo. Kupca ne odvezujejo izvajanja lastnih preverjanj in preizkusov za ugotavljanje primernosti za predvidene namene. Za upoštevanje morebitnih lastninskih pravic in predpisov je odgovoren kupec sam.
- Toplokanalni sistem je popolnoma ožičen in za vgradnjo pripravljene cevi/gibke cevi. Vezava priključkov in vtičev temelji na specifikaciji, ki jo je posredoval in potrdil kupec.
- Toplokanalni sistem je popolnoma ožičen. Vezava priključkov in vtičev temelji na specifikaciji, ki jo je posredoval in potrdil kupec.
- Pri obdelavi termoplastov je treba pričakovati povišano zagonsko temperaturo in morda višjo procesno temperaturo (pri toplih šobah v točki dolivanja). Te temperature se lahko razlikujejo od specifikacij proizvajalca materiala.
- Priporočamo, da zagotovite zadosten nadzor temperature v točki dolivanja, po možnosti po vsej dolžini. Prav tako je treba dobro nadzorovati temperaturo na točki dolivanja.
- Za ta plastični material priporočamo uporabo sistema zapornih igel. Po želji vam nudimo odprt sistem, pri katerem se pa lahko pojavijo sledi ali nitke pri povečanem/nečistem odtrganju na mestu dolivanja.
- Razlike v polnjenju posameznih šob s 5–10 % odstopanjem od povprečja ni mogoče izključiti. To bo morda treba izravnati z različnimi temperaturami šob.
- Pri navpično usmerjenih toplih šobah (smer brizganja navzdol) lahko prihaja do pojava iztekanja in/ali vlečenja niti iz šob. Za to uporabo priporočamo uporabo sistema zapornih igel.