Tehničke smernice za korisnike toplih blokova

  1. U slučaju neojačanih termoplasta, očekuje se visina kidanja od oko 0,5 x unutrašnji prečnik.
    U slučaju ojačanih/punjenih termoplasta, očekuje se visina kidanja od oko 1 x unutrašnji prečnik.
  2. Nije moguće jasno definisati trajanje odnosno broj ubrizgavanja do prihvatljive promene boje, jer ona zavisi od velikog broja faktora. Sistem je koncipiran za optimizovanu promenu boje. Za prvo punjenje toplog bloka preporučuje se upotreba prirodnih materijala bez aditiva.
  3. Zbog materijala za brizganje koji se obrađuje, preporučujemo korišćenje izolacione kape.
  4. Za brizganje termoplasta, sve komponente toplog bloka za sprovođenje tople mase napravljene su od nerđajućeg alatnog čelika otpornog na kiseline.
  5. Prilikom obrade termoplasta, optičke greške u zoni ulivanja nisu isključene.
  6. Dizna sa uranjajućim vrhom dizne, mora da naleže na plastiku.
  7. Predlog rešenja se zasniva na našem trenutnom tehničkom znanju, praktičnom iskustvu i dostavljenoj dokumentaciji. Podatke i preporuke dajemo iz najbolje namere, ali oni nisu obavezujući i za njih ne snosimo odgovornost. Oni ne oslobađaju kupca od potrebe da izvrši sopstvene provere i testiranja radi utvrđivanja prikladnosti rešenja za predviđene svrhe. Vi ste odgovorni za poštovanje eventualnih prava vlasništva i odredbi.
  8. Topli blok će biti potpuno pripremljen sa priključcima za ožičenje i crevne elemente/cevaste elemente. Konektor za priključenje i verzija / raspored pinova se vrši prema specifikaciji koju smo dobili i koju ste potvrdili kao kupac.
  9. Topli blok će biti potpuno pripremljen sa priključcima za ožičenje. Konektor za priključenje i verzija / raspored pinova se vrši prema specifikaciji koju smo dobili i koju ste potvrdili kao kupac.
  10. Prilikom brizganja termoplasta treba očekivati veće temperature na početku kao i veću temperaturu procesa (u zoni ulivanja kod tople dizne). Te temperature mogu da odstupaju od podataka proizvođača materijala.
  11. Preporučujemo da se u oblasti zone ulivanja obezbedi dovoljno zagrevanje, najbolje u potpunom obimu. Takođe je potrebno obezbediti dobru temperaturu naspram zone ulivanja.
  12. Za ovu plastiku preporučujemo upotrebu sistema igličastog zatvarača. Nudimo vam otvoreni sistem po vašem zahtevu, ali može se pojaviti veći ostatak plastike ili deformitet na mestu uljivanja.
  13. Ne može se isključiti razlika u punjenju dizni uz odstupanje od oko 5% do 10% u odnosu na srednju vrednost. Ovo se može kompenzovati putem različitih temperatura dizni.
  14. Kod vertikalno postavljenih toplokanalnih dizni (pravac brizganja nadole) može doći do naknadnog izlivanja i/ili povlačenja niti dizni. Za ovu primenu preporučujemo upotrebu sistema igličastog zatvarača.