Toepassingsadviezen voor hot runner systemen

  1. Bij onversterkte thermoplasten moet rekening worden gehouden met een afbreekhoogte van ongeveer 0,5 x aanspuitdiameter.
    Bij versterkte/gevulde thermoplasten moet rekening worden gehouden met een afbreekhoogte van ongeveer 1 x aanspuitdiameter.
  2. Er kan geen concrete uitspraak worden gedaan over de duur, c.q. het aantal shots tot een acceptabele kleurwisseling, omdat dit afhankelijk is van de vele factoren die hier invloed op hebben. Het systeem is ontworpen voor een optimale kleurwisseling. Bij de eerste vulling van het hot runner systeem wordt het gebruik van natuurlijk materiaal zonder additieven aanbevolen.
  3. Op basis van het te verwerken materiaal adviseren we een isolatiekap te gebruiken.
  4. Voor de te verwerken thermoplast zijn alle smeltdragende hotrunner componenten gemaakt van een roest- en zuurbestendig gereedschapsstaal.
  5. Bij de te verwerken thermoplast kunnen optische fouten in het aanspuitgebied of tegenover liggend niet worden uitgesloten.
  6. Een “duikende” spuitkop bouwgroep moet tegen kunststof aanliggen.
  7. De berekening is gebaseerd op onze huidige technische kennis, opgedane ervaringen en de ontvangen documenten. De opgaven en adviezen worden door ons naar beste weten gegeven, deze zijn echter niet-bindend en zonder enige aansprakelijkheid. Ze bevrijden de klant niet van eigen controles en testen om de geschiktheid voor het beoogde doel vast te stellen. Eventuele octrooirechten en bepalingen zijn voor eigen verantwoording.
  8. Het hot runner systeem wordt volledig stekkerklaar bekabeld en voorzien van slangen/buizen. De aansluiting- en stekkeruitvoering / stekkerschema geschiedt volgens door ons voorgestelde en door u bevestigde klantspecificatie.
  9. Het hot runner systeem wordt volledig stekkerklaar bekabeld geproduceerd. De aansluiting- en stekkeruitvoering / stekkerschema geschiedt volgens door ons voorgestelde en door u bevestigde klantspecificatie.
  10. Houd voor de te verwerken thermoplasten rekening met een verhoogde opstarttemperatuur en eventueel met een hogere procestemperatuur (voor de hot runner spuitneuzen in het aanspuitgebied). Deze temperaturen kunnen afwijken van de opgave van de grondstoffabrikant.
  11. We raden aan om in het aanspuitgebied (aanspuitpunt) een voldoende temperatuurregeling te voorzien, bij voorkeur rondom. Tevens moet er een goede temperatuurregeling worden toegepast ten opzichte van het aanspuitpunt.
  12. Voor deze kunststof raden wij het gebruik van een naaldsluitingssysteem aan. We bieden op uw verzoek ook een open systeem aan, waarbij echter een verhoogde/onzuivere afbreek kan optreden.
  13. Een vulverschil van de afzonderlijke spuitneuzen met een afwijking van ca 5–10% ten opzichte van de gemiddelde waarde kan niet worden uitgesloten. Deze moet mogelijk worden gecompenseerd door verschillende spuitneustemperaturen.
  14. Bij verticaal geplaatste hot runner spuitneuzen (aanspuitrichting naar beneden) kan de nozzletip gaan druipen en/of draadvorming ontstaan. Voor deze toepassing raden wij het gebruik van een naaldsluitingssysteem aan.

Overzicht winkelwagen

CAD-voorbeeld

Uw winkelwagen is leeg.
Totaal netto
Naar de winkelwagen

Let op

U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.