Note de aplicare pentru sistemele cald

  1. La termoplastele neîntărite, se estimează o înălțime de rupere de aproximativ 0,5 x diametrul de secțiune.
    La termoplastele întărite/umpulute, se estimează o înălțime de rupere de aproximativ 1 x diametrul de secțiune.
  2. Nu se poate afirma precis durata sau numărul de încărcături până la o schimbare acceptabilă a culorii deoarece aceasta depinde de numeroşi factori. Sistemul este conceput pentru o schimbare optimizate de culoare. Pentru prima umplere a sistemului de canale calde, se recomandă folosirea de material natural, fără aditivi.
  3. Materialul care urmează să fie prelucrat este motivul pentru care recomandăm utilizarea unui capac izolant.
  4. Componentele sistemului cald care conduc topirea pentru termoplastul ce urmează a fi prelucrat sunt realizate din oțel rezistent la rugină și acizi.
  5. La termoplastul de prelucrat, nu se pot exclude erorile optice în zona de secțiune și față de aceasta.
  6. O ansamblu poartă cufundată trebuie să se sprijine pe plastic.
  7. Calculul se bazează pe cunoştinţele noastre tehnice actuale, pe experienţa pe care o avem şi pe documentaţia primită. Informaţiile şi recomandările le facem pe baza cunoştinţelor noastre, dar nu implică vreo obligaţie sau responsabilitate din partea noastră. Clientul nu este scutit astfel de efectuarea propriilor teste şi încercări pentru a stabili adecvarea la scopurile urmărite. Eventualele drepturi de proprietate şi reglementări trebuie respectate pe propria răspundere.
  8. Sistemul cald este complet cablat și gata de conectare, și este fabricat cu furtunuri/conducte. Execuţia racordării şi a conectării/alocării pinilor se face conform specificaţiilor pe care clientul ni le-a furnizat şi pe care le-aţi confirmat.
  9. Sistemul cald este complet cablat și gata de conectare Execuţia racordării şi a conectării/alocării pinilor se face conform specificaţiilor pe care clientul ni le-a furnizat şi pe care le-aţi confirmat.
  10. Pentru termoplastul care urmează să fie prelucrat, se așteaptă o temperatură de pornire crescută și eventual o temperatură de proces mai mare (la duzele de sistem cald în zona de secțiune). Aceste temperaturi pot diferi de cele din specificaţiile producătorului de materii prime.
  11. Recomandăm să se asigure o temperare adecvată în zona de secțiune (punctul de injecție), ideal în jurul întregului contur. De asemenea, este necesară o bună temperare față de punctul de injecție.
  12. Recomandăm utilizarea unui sistem cu supapă de blocare pentru acest plastic. La cererea dvs., oferim și un sistem deschis, în cadrul căruia ar putea apărea o înălțime de rupere crescută/neuniformă.
  13. Nu poate fi exclusă o diferenţă de umplere a duzelor individuale cu o abatere de 5–10 % faţă de valoarea medie. Este posibil să fie necesară egalizarea acesteia folosind temperaturi diferite ale duzelor.
  14. În cazul duzelor de sistem cald orientate vertical (direcția de injecție în jos), duzele pot aluneca pe fire și/sau se pot trage firele. Recomandăm utilizarea unui sistem cu supapă de blocare pentru această aplicație.

Selecție magazin

Vizualizare coș cumpărături

Previzualizare CAD

Coșul dvs. este gol.
Net total
Mergeți spre coș

Indicație importantă

Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.