Applikationsnoter til varmekanalsystemer

  1. For ikke-forstærket termoplast kan man forvente en afrivningshøjde på ca. 0,5 x indsprøjtnings diameteren.
    For forstærket/fyldt termoplast kan man forvente en afrivningshøjde på ca. 1 x indsprøjtnings diameteren.
  2. Varigheden eller antallet af skud, der er nødvendige for at opnå indtil en acceptabel farveskift kan ikke angives konkret, da dette afhænger af mange faktorer. Systemet er designet til et optimeret farveskift. Det anbefales at anvende naturmateriale uden additiver til den første kørsel af varmekanalsystemet.
  3. Vi anbefaler at anvende en isoleringskappe på grund af materialet.
  4. For at tage højde for den type termoplast, der skal bearbejdes, er alle smeltebærende varmkanalkomponenter fremstillet af rust- og syrefast værktøjsstål.
  5. Med den termoplast, der skal bearbejdes, kan optiske defekter i indsprøjtnings-området og modsat ikke udelukkes.
  6. En gennemgående komplet dysespids skal være i kontakt med plasten.
  7. Beregningens er baseret på vores nuværende tekniske viden, pratikske erfaringer og de modtagne dokumenter. Vi giver oplysningerne og anbefalingerne efter vores bedste viden, men på et ikke-bindende grundlag og uden ansvar. De fritager ikke kunden for at udføre egne tests og forsøg for at fastslå egnethed til de tilsigtede formål. Eventuelle rettigheder og bestemmelser er kundens egen eget ansvar.
  8. Varmekanalsystemet fremstilles med komplet ledningsføring (klar til at blive tilsluttet) og slanger/rør. Tilslutningen og stikdesignet / pin-tildelingen foretages i henhold til den bekræftede kundespecifikation.
  9. Varmkanalsystemet fremstilles med komplet ledningsføring (klar til at blive tilsluttet). Tilslutningen og stikdesignet / pin-tildelingen foretages i henhold til den bekræftede kundespecifikation.
  10. Der skal regnes med en forøget opstartstemperatur og eventuelt med en højere procestemperatur (kun varmekanaldyser, zone ved indsprøjtnings-området) for termoplasten, der skal forarbejdes. Disse temperaturer kan afvige fra råmaterialeproducentens angivelser.
  11. Vi anbefaler at sørge for tilstrækkelig temperaturkontrol i indsprøjtnings-området (indsprøjtningspunkt), helst hele vejen rundt. God temperaturkontrol bør også indarbejdesoverfor indsprøjtningspunktet.
  12. Til denne type plast anbefaler vi et nålelukkesystem. På forespørgsel tilbyder vi også et åbent system, men det kan resultere i øget/uren afrivning.
  13. Der kan ikke udelukkes en fyldningsforskel for de enkelte dyser med en afvigelse på 5-10 % i forhold til middelværdien. Det kan være nødvendigt at kompensere for dette ved hjælp af forskellige dysetemperaturer.
  14. Lodret orientering af varmekanaldyserne (nedadgående indsprøjtning) kan føre til dryp og/eller strenge på dyserne. Vi anbefaler at bruge et nålelukkesystem til denne anvendelse.

Forhåndsvisning af indkøbskurv

CAD-forhåndsvisning

Din indkøbskurv er tom.
Netto i alt
Til indkøbskurv

Vigtig note

Du vil konfigurere et element, der hører til . Efter dine justeringer bedes du kontrollere alle plader og normdele uafhængigt for teknisk kompatibilitet.